(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-229P-12-18-PL-PACK
SB-229P サイディングボード用シーリングテープ【400~1,000個入り】 サイディングボードヨウシーリングテープ

SB-229P サイディングボード用シーリングテープ SB-229P-12-18-PL-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,951円 45,443円
税込単価
61,546円 49,987円

ゴム系粘着材シーリング用マスキングテープ。【特長】・紫色の基材で見切りが取り易...

詳細情報を確認する

型番

SB-229P-12-18-PL-PACK 解除

Loading...

SB-229P-12-18-PL-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

柔軟性のある基材を使用し、凹凸面に貼ってもテープが浮いてこないマスキングテープ

サイディングボード(凹凸面も可)、タイル目地、長尺シートに接着することが可能なマスキングテープ。

サイディングボード(凹凸面も可)、タイル目地、長尺シートに接着することが可能なマスキングテープ。

サイディングボード用シーリングテープ SB229-P。

サイディングボード用シーリングテープ SB229-P。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-229P-12-18-PL-PACK

12

1パック

1,000個入り

55,951円

45,443

( 49,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム系粘着材シーリング用マスキングテープ。
【特長】
・紫色の基材で見切りが取り易い。
・またテープ背面のすべりが良く貼り作業・ヘラ仕上げがスムーズなタイプ。
【用途】
・サイディングボード(凹凸面も可)、タイル目地、長尺シートに。

Loading...

SB-229P-12-18-PL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SB-229P サイディングボード用シーリングテープの型番SB-229P-12-18-PL-PACKのページです。
型番SB-229P-12-18-PL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

    SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

    SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

        No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

          No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

          No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

            No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

            No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

              カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

              カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

                No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                  カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

                  カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

                    マスキングテープ サイディングボード用

                    マスキングテープ サイディングボード用

                      マスキングテープ(3303EV)

                      マスキングテープ(3303EV)

                        粗面シーリングテープ 2570

                        粗面シーリングテープ 2570

                          マスキングテープ 222H(BOX)

                          マスキングテープ 222H(BOX)

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン ニチバン
                            通常価格 55,951円 55,951円 55,951円 54,173円 54,173円 55,951円 6,177円 55,951円 520円 545円 555円 80円 3,871円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   6日目   4日目~   1日目   6日目~   6日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 - 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 1.93N/10mm 1.98N/10mm 1.67N/10mm 1.67N/10mm 1.83N/10mm 1.76N/10mm - 2.27N/10mm - 1.93N/10mm - - 1.05N/10mm
                            パープル系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 - ブルー系 - - ブルー系 - グリーン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 - 18 - 18 18 18 18

                            SB-229P サイディングボード用シーリングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 砂まきタイプにも使用できますか?
                            A
                            SB-246をお勧めしております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-229P-15-18-PL-PACK
                            SB-229P-18-18-PL-PACK
                            SB-229P-21-18-PL-PACK
                            SB-229P-24-18-PL-PACK
                            SB-229P-30-18-PL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            56,033円

                            ( 61,636円 )

                            800個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            15

                            58,797円

                            ( 64,677円 )

                            700個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            18

                            58,769円

                            ( 64,646円 )

                            600個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            21

                            55,951円

                            ( 61,546円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            24

                            55,978円

                            ( 61,576円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            30

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました