(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ【400~1,000個入り】

SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,951円 ~ 58,797円  特別価格 
税込価格
61,546円 ~ 64,677円  特別価格 

アクリル系粘着剤粗面サイディングボード用マスキングテープ。【特長】・砂まきタイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードなどにも接着可能なマスキングテープ

マンションのタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができるテープ。

マンションのタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができるテープ。
サイディングボードやタイル面の他に、セメント成型板などにも使用可能。

サイディングボード用マスキングテープ SB-246S。

サイディングボード用マスキングテープ SB-246S。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12

1パック

1,000個入り

55,951円

45,443

( 49,987円 )

4日目

15

1パック

800個入り

56,033円

45,510

( 50,061円 )

4日目

18

1パック

700個入り

58,797円

47,754

( 52,529円 )

4日目

21

1パック

600個入り

58,769円

47,732

( 52,505円 )

4日目

24

1パック

500個入り

55,951円

45,443

( 49,987円 )

4日目

30

1パック

400個入り

55,978円

45,465

( 50,012円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリル系粘着剤粗面サイディングボード用マスキングテープ。
【特長】
・砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションスタイルにもよくなじむ。
・結露面や酸洗い面でも作業できる。
【用途】
・サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成形板に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

    マスキングテープSB

    マスキングテープSB

      シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

      シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

        マスキングテープGS

        マスキングテープGS

          シーリングテープ 2541

          シーリングテープ 2541

            ニトムズ 粗面用マスキングテープ

            ニトムズ 粗面用マスキングテープ

              3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

              3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                  ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                  ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                    テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                    テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                      カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                      カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                          No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                          No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 ニチバン nitoms スリーエムジャパン カモ井加工紙 nitoms テサ カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙
                            通常価格 55,951円 137円 556円 6,684円 88円 122円 117円 36,838円 144円 456円 28,222円 85円 55,951円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   4日目~   6日目   6日目   4日目~   4日目   6日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 1.98N/10mm - 1.08N/10mm - 1.08N/10mm - - 5.08N/10mm - 3N/10mm 2.07N/10mm 1.76N/10mm 1.76N/10mm
                            グリーン系 グリーン系 / パープル系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 ブラック イエロー系 ブルー系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 50 18 18 18

                            SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガラスにも使用できますか?
                            A
                            ガラス用の製品をご使用ください。

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました