(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-246-12-18-BU-PACK
SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ【400~1,000個入り】 セルフクリーニングボードヨウマスキングテープ

SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ SB-246-12-18-BU-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
55,951円 45,443円
税込単価
61,546円 49,987円

アクリル系粘着剤セルフクリーニングボード用マスキングテープ。【特長】・砂まきタ...

詳細情報を確認する

型番

SB-246-12-18-BU-PACK 解除

Loading...

SB-246-12-18-BU-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

砂まきタイプ以外のサイディングボードに適したマスキングテープ

サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしないマスキングテープ。

サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしないマスキングテープ。

セルフクリーニングボード用マスキングテープ SB-246。 セルフクリーニングボードや、金属パネルに使用可能な製品。

セルフクリーニングボード用マスキングテープ SB-246。
セルフクリーニングボードや、金属パネルに使用可能な製品。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-246-12-18-BU-PACK

12

1パック

1,000個入り

55,951円

45,443

( 49,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリル系粘着剤セルフクリーニングボード用マスキングテープ。
【特長】
・砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしない。
【用途】
・セルフクリーニングボード、金属パネルに。

Loading...

SB-246-12-18-BU-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープの型番SB-246-12-18-BU-PACKのページです。
型番SB-246-12-18-BU-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

    マスキングテープSB ボード用

    マスキングテープSB ボード用

      マスキングSB

      マスキングSB

        得々ガラスシーリングテープ 4巻入

        得々ガラスシーリングテープ 4巻入

          No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

          No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

            3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

            3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

              パイオラン ボンドブレーカー

              パイオラン ボンドブレーカー

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                  テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                  テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                    メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ハンディ・クラウン カモ井加工紙 スリーエムジャパン ダイヤテックス カモ井加工紙 テサ
                    通常価格 55,951円 91円 102円 398円 55,951円 110円 270円 618円 456円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   5日目~   3日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                    基材 和紙 和紙 和紙 - 和紙 和紙 - 和紙 クレープ紙
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                    粘着力 1.67N/10mm - - - 2.27N/10mm - - 1.72N/10mm 3N/10mm
                    ブルー系 - - ブルー系 ブルー系 ブルー系 パープル系 ブルー系 ブラック
                    テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 25 18 50

                    SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q サッシ側にも使用できますか?
                    A
                    使用して問題ありません。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SB-246-15-18-BU-PACK
                    SB-246-18-18-BU-PACK
                    SB-246-21-18-BU-PACK
                    SB-246-24-18-BU-PACK
                    SB-246-30-18-BU-PACK
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)

                    56,033円

                    ( 61,636円 )

                    800個入り

                    1パック -

                    4日目

                    15

                    58,797円

                    ( 64,677円 )

                    700個入り

                    1パック -

                    4日目

                    18

                    58,769円

                    ( 64,646円 )

                    600個入り

                    1パック -

                    4日目

                    21

                    55,951円

                    ( 61,546円 )

                    500個入り

                    1パック -

                    4日目

                    24

                    55,978円

                    ( 61,576円 )

                    400個入り

                    1パック -

                    4日目

                    30

                    マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました