(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G-91RE-12-18-BU-PACK
No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ【400~1,000個入り】 ガラス・サッシ・パネルヨウマスキングテープ

No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ G-91RE-12-18-BU-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
59,371円 48,221円
税込単価
65,308円 53,043円

アクリル系粘着剤ガラスシーリング用マスキングテープ。【特長】・鮮やかなブルーの...

詳細情報を確認する

型番

G-91RE-12-18-BU-PACK 解除

Loading...

G-91RE-12-18-BU-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

耐候性にすぐれ、貼り置きしても糊残りしないマスキングテープ

直線ラインがとりやすく蛇行しない。アクリル系粘着剤のマスキングテープ。

直線ラインがとりやすく蛇行しない。アクリル系粘着剤のマスキングテープ。

シーリング用マスキングテープ G-91Re ガラス、サッシ用。

シーリング用マスキングテープ G-91Re ガラス、サッシ用。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-91RE-12-18-BU-PACK

12

1パック

1,000個入り

59,371円

48,221

( 53,043円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリル系粘着剤ガラスシーリング用マスキングテープ。
【特長】
・鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。
・湿潤面にはGS21よりも良く着き、耐候性にも優れており貼り置きしても糊残りしない。
・直線ラインが取り易くまっすぐ貼れる。
【用途】
・ガラス(結露面・型板ガラス可)、サッシに。

カタログ

 

Loading...

G-91RE-12-18-BU-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープの型番G-91RE-12-18-BU-PACKのページです。
型番G-91RE-12-18-BU-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

      マスキングテープ ガラス・サッシ用

      マスキングテープ ガラス・サッシ用

        SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

        SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

          スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

          スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

            マスキングテープSB ボード用

            マスキングテープSB ボード用

              3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

              3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                  シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                  シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                    18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

                    18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用)

                      風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                      風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                        マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

                        マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

                          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

                          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 ニチバン エスコ カモ井加工紙 スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 59,303円 55,951円 581円 59,303円 628円 99円 110円 29,919円 556円 726円 36,838円 585円 749円
                            通常出荷日 4日目   4日目   7日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙 クレープ紙 和紙 平面紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 2.27N/10mm 1.76N/10mm - 1.67N/10mm 1.5N/10mm - - 2.07N/10mm 1.08N/10mm 1.5N/10mm 5.08N/10mm - 1.2N/10mm
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 - - ブルー系 イエロー系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 ブルー系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                            No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-91RE-15-18-BU-PACK
                            G-91RE-18-18-BU-PACK
                            G-91RE-21-18-BU-PACK
                            G-91RE-24-18-BU-PACK
                            G-91RE-30-18-BU-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            59,426円

                            ( 65,369円 )

                            800個入り

                            1パック -

                            4日目

                            15

                            62,341円

                            ( 68,575円 )

                            700個入り

                            1パック -

                            4日目

                            18

                            62,299円

                            ( 68,529円 )

                            600個入り

                            1パック -

                            4日目

                            21

                            59,303円

                            ( 65,233円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            4日目

                            24

                            59,316円

                            ( 65,248円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            4日目

                            30

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました