(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS-21-15-18-BU-PACK
No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ【400~1,000個入り】 NO.GS-21 ガラス・サッシヨウマスキングテープ

No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ GS-21-15-18-BU-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
56,033円 45,510円
税込単価
61,636円 50,061円

アクリル系粘着剤ガラス・サッシ用マスキングテープ。【特長】・結露面やサッシのチ...

詳細情報を確認する

型番

GS-21-15-18-BU-PACK 解除

Loading...

GS-21-15-18-BU-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

結路面やサッシのトリ部分にもしっかり接着するシーリング用マスキングテープ

テープの引き出しが軽く、作業性にも優れたマスキングテープ。

テープの引き出しが軽く、作業性にも優れたマスキングテープ。

シーリング用マスキングテープ GS-21 ガラス・サッシ用。

シーリング用マスキングテープ GS-21 ガラス・サッシ用。
ガラスの結路面や型板ガラスにも接着可能。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-21-15-18-BU-PACK

15

1パック

800個入り

56,033円

45,510

( 50,061円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリル系粘着剤ガラス・サッシ用マスキングテープ。
【特長】
・結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着。
・テープの引き出しが軽く、作業性に優れる。
【用途】
・ガラス(結露面・型板ガラス可)、サッシに。

Loading...

GS-21-15-18-BU-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープの型番GS-21-15-18-BU-PACKのページです。
型番GS-21-15-18-BU-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

      No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

      No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

        ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

        ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

          シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

          シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

            マスキングテープGS

            マスキングテープGS

              シーリングテープ 2541

              シーリングテープ 2541

                3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                  ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                  ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                    マスキングテープ LUPIN

                    マスキングテープ LUPIN

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                          カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                          カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms ニチバン カモ井加工紙 ニチバン スリーエムジャパン nitoms カモ井加工紙 スリーエムジャパン nitoms カモ井加工紙
                            通常価格 55,951円 77円 55,951円 1,065円 561円 6,283円 89円 110円 144円 1,011円 715円 122円 28,222円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目~   6日目   2日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   4日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 不織布 和紙 クレープ紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系
                            粘着力 1.76N/10mm 1.76N/10mm 2.27N/10mm - 1.08N/10mm - 1.08N/10mm - - - 1.5N/10mm - 2.07N/10mm
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 - ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 パープル系 ブルー系 / ブラック グリーン系 イエロー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                            No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水の中でも貼ることはできますか。
                            A
                            水の中で貼ることはできません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS-21-12-18-BU-PACK
                            GS-21-18-18-BU-PACK
                            GS-21-21-18-BU-PACK
                            GS-21-24-18-BU-PACK
                            GS-21-30-18-BU-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            55,951円

                            ( 61,546円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            4日目

                            12

                            58,777円

                            ( 64,655円 )

                            700個入り

                            1パック -

                            4日目

                            18

                            58,769円

                            ( 64,646円 )

                            600個入り

                            1パック -

                            4日目

                            21

                            55,951円

                            ( 61,546円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            4日目

                            24

                            55,978円

                            ( 61,576円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            4日目

                            30

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました