(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ【400~1,000個入り】

No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
54,173円 ~ 56,881円  特別価格 
税込価格
59,590円 ~ 62,569円  特別価格 

ゴム系粘着剤躯体用マスキングテープ(夏場対応品)。【特長】・手切れ性、直線性、...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れた、基材の薄いマスキングテープ

落とし目地や凹凸面で浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも少ない製品。貼り直しも可能で、展開力が軽く、作業効率が上がるマスキングテープ。

落とし目地や凹凸面で浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも少ない製品。貼り直しも可能で、展開力が軽く、作業効率が上がるマスキングテープ。

躯体用シーリングテープ。押出セメント成型板、カーテンウォール、各種パネルなどに使用される。

躯体用シーリングテープ。押出セメント成型板、カーテンウォール、各種パネルなどに使用される。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12

1パック

1,000個入り

54,173円

45,369

( 49,906円 )

4日目

15

1パック

800個入り

54,173円

45,369

( 49,906円 )

4日目

18

1パック

700個入り

56,881円

46,198

( 50,818円 )

4日目

21

1パック

600個入り

56,881円

46,198

( 50,818円 )

4日目

24

1パック

500個入り

54,173円

45,369

( 49,906円 )

4日目

30

1パック

400個入り

54,173円

45,369

( 49,906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム系粘着剤躯体用マスキングテープ(夏場対応品)。
【特長】
・手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。
・基材が薄い。
・落とし目地や凹凸面でも浮きにくく夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。
・貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献する。
【用途】
・押出成形セメンド板、カーテンウォール、各種パネルに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

    SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

    SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

        SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

        SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

          No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

          No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

            カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

            カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

              No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

              No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                  マスキングテープ(3303EV)

                  マスキングテープ(3303EV)

                    粗面シーリングテープ 2570

                    粗面シーリングテープ 2570

                      マスキングテープ ガラス・サッシ用

                      マスキングテープ ガラス・サッシ用

                        カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

                        カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

                          マスキングテープ 222H(BOX)

                          マスキングテープ 222H(BOX)

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン
                            通常価格 54,173円 55,951円 55,951円 55,951円 54,173円 554円 55,951円 55,951円 590円 80円 581円 6,571円 3,853円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   6日目~   7日目   8日目   6日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 - 和紙
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系
                            粘着力 1.83N/10mm 1.98N/10mm 1.67N/10mm 1.93N/10mm 1.67N/10mm - 2.27N/10mm 1.76N/10mm - - - - 1.05N/10mm
                            ブルー系 グリーン系 ブルー系 パープル系 ブルー系 - ブルー系 ブルー系 ブルー系 - ブルー系 - グリーン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 - 18 18 18 18 18 - 18

                            No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 3303HGとの違いはなんですか?
                            A
                            HGは冬場に強く、NEOは夏場に強いです。

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました