(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ【400~1,000個入り】

No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,173円 ~ 56,881円
税込価格
59,590円 ~ 62,569円

ゴム系粘着剤躯体用マスキングテープ(冬場対応品)。【特長】・常温はもちろん低温...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

コーナーの折り返しや、落とし目地でもテープが切れにくい躯体シーリング用マスキングテープ

常温はもちろん、低温時でも着きがよく、紙切れしにくいタイプのマスキングテープ。

常温はもちろん、低温時でも着きがよく、紙切れしにくいタイプのマスキングテープ。

躯体シーリング用マスキングテープ。カーテンウォールやALC板、各種パネルなどに使用される製品。

躯体シーリング用マスキングテープ。カーテンウォールやALC板、各種パネルなどに使用される製品。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12

1パック

1,000個入り

54,173( 59,590円 )

4日目

15

1パック

800個入り

54,173( 59,590円 )

4日目

18

1パック

700個入り

56,881( 62,569円 )

4日目

21

1パック

600個入り

56,881( 62,569円 )

4日目

24

1パック

500個入り

54,173( 59,590円 )

4日目

30

1パック

400個入り

54,173( 59,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム系粘着剤躯体用マスキングテープ(冬場対応品)。
【特長】
・常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプ。
・コーナーの折返しや、落とし目地でもテープが切れにくいタイプ。
【用途】
・カーテンウォール、ALC板、各種パネルに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

      マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

      マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

        マスキングテープ躯体用(18m)

        マスキングテープ躯体用(18m)

          No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

          No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

            カブキS 建築塗装用マスキングテープ

            カブキS 建築塗装用マスキングテープ

              耐熱用マスキングテープ

              耐熱用マスキングテープ

                車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

                車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

                  シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                  シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                    マスキングテープ(塗装用)

                    マスキングテープ(塗装用)

                      マスキングテープ(18m)

                      マスキングテープ(18m)

                        マスキングテープ 241H

                        マスキングテープ 241H

                          スコッチR 塗装用マスキングテープ

                          スコッチR 塗装用マスキングテープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 テサ カモ井加工紙 ニチバン nitoms カモ井加工紙 ニチバン スリーエムジャパン
                            通常価格 54,173円 658円 574円 90円 54,173円 28,222円 243円 43,038円 556円 626円 690円 517円 73円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 和紙 - 和紙 和紙 平面紙
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系
                            粘着力 1.67N/10mm 1.72N/10mm - - 1.83N/10mm 2.07N/10mm 3.4N/10mm 1.84N/10mm 1.08N/10mm - 1.57N/10mm 1.18N/10mm 1.06N/10mm
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 イエロー系 ホワイト系 イエロー系 ブルー系 - ブルー系 ブラウン系 イエロー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 50 18 18 18 18 18 18

                            No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の色はありますか?
                            A
                            躯体シーリング用は青色のみとなります。

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました