(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

印刷入り和紙粘着テープ【600個入り】

印刷入り和紙粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,544円 50,798円
税込単価
68,798円 55,878円

アクリル系粘着剤シーリング用マスキングテープ。【特長】・「シール養生中に付きさ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ幅(mm):
    21
  • テープ厚(mm):
    0.09
  • 材質:
  • 材質詳細:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    1.96N/10mm
  • 引張強度:
    41.7N/15mm
  • 伸び(%):
    3.1

型番

INSATSU-21-18-YL-PACK 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

イエローテープ長さ(m)18
テープ幅(mm)21テープ厚(mm)0.09
材質材質詳細和紙
粘着剤アクリル系粘着力1.96N/10mm
引張強度41.7N/15mm伸び(%)3.1

商品情報

「シール養生中に付きさわらないで下さい」のメッセージが印刷されたシーリングテープ

耐候性、耐水性に優れたマスキングテープをベースにしているため、長期貼り置きでも糊残りが少ない製品。

耐候性、耐水性に優れたマスキングテープをベースにしているため、長期貼り置きでも糊残りが少ない製品。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INSATSU-21-18-YL-PACK

1パック

600個入り

62,544円

50,798

( 55,878円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

アクリル系粘着剤シーリング用マスキングテープ。
【特長】
・「シール養生中に付きさわらないで下さい」のメッセージ入りテープ。
・耐候性、耐水性に優れたマスキングテープをベースにしており、長期貼り置きでも糊残りが少ない。
【用途】
・注意を促すメッセージ表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

印刷入り和紙粘着テープの型番INSATSU-21-18-YL-PACKのページです。
型番INSATSU-21-18-YL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

印刷入り和紙粘着テープ

印刷入り和紙粘着テープ

    車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

    車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

      No.SR-100 シリコーンテープ

      No.SR-100 シリコーンテープ

        車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

        車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

            カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

            カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

              耐熱用クレープマスキングテープ

              耐熱用クレープマスキングテープ

                クレープテープNo.337TN

                クレープテープNo.337TN

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                    ポリエステルテープ Y-5533

                    ポリエステルテープ Y-5533

                      マスキングテープCHECK3

                      マスキングテープCHECK3

                        CHECK3 車両塗装用マスキングテープ

                        CHECK3 車両塗装用マスキングテープ

                          建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                          建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 テサ ニチバン テサ スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 トラスコ中山
                            通常価格 62,544円 43,038円 66,452円 43,038円 32,729円 597円 579円 496円 455円 439円 653円 41,894円 440円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   7日目   1日目   1日目~   4日目~   9日目   1日目   4日目   1日目  
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 18 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 21 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.09 - - - - - - - - - - - -
                            材質 - - - - - - - - - - - -

                            印刷入り和紙粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性はありますか?
                            A
                            耐熱性はありません。

                            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト