(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHECK3 車両塗装用マスキングテープ【480個入り】

CHECK3 車両塗装用マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,390円 38,059円
税込単価
48,829円 41,865円

塗料の色止まりが一目で確認できる目盛りが印刷されたマスキングテープ。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

CHECK3-20-18-TR-BK-Y-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

塗料の色止まり具合が一目でわかる便利なマスキングテープ

耐熱目安は100℃で、30分間の乾燥に耐えることが可能。通常のマスキングテープとしても使用できる、使用用途の幅が広い製品。

耐熱目安は100℃で、30分間の乾燥に耐えることが可能。通常のマスキングテープとしても使用できる、使用用途の幅が広い製品。

車両塗装用のマスキングテープ。目盛付きで様々な場面で活躍。

車両塗装用のマスキングテープ。目盛付きで様々な場面で活躍。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHECK3-20-18-TR-BK-Y-PACK

1パック

480個入り

44,390円

38,059

( 41,865円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料の色止まりが一目で確認できる目盛りが印刷されたマスキングテープ。
【特長】
・1mm単位の目盛り(0~10cmの繰り返し)が全体に印刷されており、塗料の色止まりを一目で確認可能。
・100℃、30分間の乾燥に耐える耐熱性を備え車両の塗装に最適。
【用途】
・車両塗装
・各種塗装

カタログ

 

Loading...

CHECK3-20-18-TR-BK-Y-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHECK3 車両塗装用マスキングテープの型番CHECK3-20-18-TR-BK-Y-PACKのページです。
型番CHECK3-20-18-TR-BK-Y-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHECK3 車両塗装用マスキングテープ

CHECK3 車両塗装用マスキングテープ

    マスキングテープCHECK3

    マスキングテープCHECK3

      マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

      マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

        BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

        BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

          車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

          車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

            マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

            マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

              カブキS 建築塗装用マスキングテープ

              カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                耐熱ポリイミドテープ 5412

                耐熱ポリイミドテープ 5412

                  マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

                  マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

                    車両用マスキングテープ No.2311

                    車両用マスキングテープ No.2311

                      耐熱用クレープマスキングテープ

                      耐熱用クレープマスキングテープ

                        車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

                        車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

                          テサテープ マスキングテープ 4302 白

                          テサテープ マスキングテープ 4302 白

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 ニチバン テサ カモ井加工紙 テサ
                            通常価格 44,390円 696円 465円 36,690円 45,610円 477円 29,919円 7,469円 532円 45円 579円 45,610円 608円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   4日目   4日目~  
                            基材 和紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 - 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            粘着力 2.05N/10mm 2.05N/10mm 1.80N/10mm 1.80N/10mm 1.90N/10mm - 2.07N/10mm - - 1.02N/10mm 4.7N/10mm 1.84N/10mm 4.0N/10mm
                            イエロー系 イエロー系 - レッド系 ブラウン系 - イエロー系 - - イエロー系 ブラウン系 イエロー系 イエロー系
                            テープ幅(mm) 20 20 - - - - - - - - - - -

                            CHECK3 車両塗装用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 目盛は正確ですか?
                            A
                            基材の伸び等もあり、目安としてご使用ください。

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました