(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP【200~2,000個入り】

車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,038円 ~ 54,200円  特別価格 
税込価格
47,342円 ~ 59,620円  特別価格 

ゴム系粘着剤車輌塗装用マスキングテープ。【特長】・アール部分への馴染みや、重ね...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れている車両塗装用マスキングテープ

現場での作業性を重視した使いやすいマスキングテープ。

現場での作業性を重視した使いやすいマスキングテープ。

車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP。

車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6

1パック

2,000個入り

51,710円

44,470

( 48,917円 )

4日目

9

1パック

1,200個入り

46,456円

39,952

( 43,947円 )

4日目

12

1パック

1,000個入り

51,710円

44,470

( 48,917円 )

4日目

15

1パック

800個入り

51,655円

44,423

( 48,865円 )

4日目

18

1パック

700個入り

54,200円

46,612

( 51,273円 )

4日目

20

1パック

600個入り

51,627円

44,399

( 48,839円 )

4日目

24

1パック

500個入り

51,641円

44,411

( 48,852円 )

4日目

30

1パック

400個入り

51,644円

44,413

( 48,854円 )

4日目

38

1パック

300個入り

49,043円

42,176

( 46,394円 )

4日目

40

1パック

300個入り

51,627円

44,399

( 48,839円 )

4日目

50

1パック

200個入り

43,038円

37,012

( 40,713円 )

4日目

60

1パック

200個入り

51,655円

44,423

( 48,865円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム系粘着剤車輌塗装用マスキングテープ。
【特長】
・アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れる。
【用途】
・被着体との密着性の良い車両塗装用に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

    車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

    車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

      No.SR-100 シリコーンテープ

      No.SR-100 シリコーンテープ

        カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

        カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

            印刷入り和紙粘着テープ

            印刷入り和紙粘着テープ

              耐熱用クレープマスキングテープ

              耐熱用クレープマスキングテープ

                テサテープ マスキングテープ 4302 白

                テサテープ マスキングテープ 4302 白

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                      クレープテープNo.337TN

                      クレープテープNo.337TN

                        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                          マスキングテープNo.720

                          マスキングテープNo.720

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 テサ テサ スリーエムジャパン カモ井加工紙 ニチバン スリーエムジャパン ケニス
                            通常価格 43,038円 43,038円 66,452円 597円 32,729円 62,544円 579円 455円 74,206円 618円 496円 1,143円 1,338円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目~   4日目   1日目   4日目~   7日目   1日目   1日目~   5日目~   7日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 - 和紙 - クレープ紙 クレープ紙 - 和紙 クレープ紙 平面紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 -
                            粘着力 1.84N/10mm 1.90N/10mm 2.94N/10mm - 2.15N/10mm - 4.7N/10mm 4.0N/10mm - 1.72N/10mm 1.86N/10mm - -
                            イエロー系 ブラウン系 イエロー系 ブルー系 ホワイト系 - ブラウン系 イエロー系 - ブルー系 ホワイト系 ブラウン系 ホワイト系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 - 50 50 - 18 50 - 18

                            車両塗装用マスキングテープ No.1101-NPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 焼付塗装にも使用できますか?
                            A
                            ご使用いただけません。

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました