(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N110-38-18-CB-PACK
車両・一般塗装用マスキングテープ No.110【200~2,000個入り】 シャリョウ・イッパントソウヨウマスキングテープ

車両・一般塗装用マスキングテープ No.110 N110-38-18-CB-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,084円
税込単価
53,992円

ゴム系粘着剤車輌・一般塗装用マスキングテープ。【特長】・粘着力が強く、被着体へ...

詳細情報を確認する

型番

N110-38-18-CB-PACK 解除

Loading...

N110-38-18-CB-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

粘着力が強く、被着体によくなじむマスキングテープ

車両塗装や一般塗装用に使われるマスキングテープ。

車両塗装や一般塗装用に使われるマスキングテープ。

カモ井の車両塗装用テープは現場での作業性を重視した扱いやすい製品。

カモ井の車両塗装用テープは現場での作業性を重視した扱いやすい製品。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N110-38-18-CB-PACK

38

1パック

300個入り

49,084( 53,992円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム系粘着剤車輌・一般塗装用マスキングテープ。
【特長】
・粘着力が強く、被着体へよくなじむ。
【用途】
・車両塗装や一般塗装用に。

N110-38-18-CB-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

車両・一般塗装用マスキングテープ No.110の型番N110-38-18-CB-PACKのページです。
型番N110-38-18-CB-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

    車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

    車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

      No.SR-100 シリコーンテープ

      No.SR-100 シリコーンテープ

        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

          カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

          カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

            印刷入り和紙粘着テープ

            印刷入り和紙粘着テープ

              耐熱用クレープマスキングテープ

              耐熱用クレープマスキングテープ

                テサテープ マスキングテープ 4302 白

                テサテープ マスキングテープ 4302 白

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

                    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

                      クレープテープNo.337TN

                      クレープテープNo.337TN

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                          マスキングテープNo.720

                          マスキングテープNo.720

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 テサ テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン ニチバン カモ井加工紙 ケニス
                            通常価格 43,038円 43,038円 66,452円 32,729円 635円 62,544円 579円 608円 74,206円 402円 496円 658円 1,338円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   7日目   4日目   1日目   4日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 - - クレープ紙 クレープ紙 - クレープ紙 クレープ紙 和紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 -
                            粘着力 1.90N/10mm 1.84N/10mm 2.94N/10mm 2.15N/10mm - - 4.7N/10mm 4.0N/10mm - 2.59N/10mm 1.86N/10mm 1.72N/10mm -
                            ブラウン系 イエロー系 イエロー系 ホワイト系 ブルー系 - ブラウン系 イエロー系 - イエロー系 ホワイト系 ブルー系 ホワイト系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 - 50 50 - 50 50 18 18

                            車両・一般塗装用マスキングテープ No.110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 焼付塗装にも使用できますか?
                            A
                            ご使用いただけません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N110-20-18-CB-PACK
                            N110-24-18-CB-PACK
                            N110-30-18-CB-PACK
                            N110-40-18-CB-PACK
                            N110-50-18-CB-PACK
                            N110-6-18-CB-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            51,627円

                            ( 56,790円 )

                            600個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            20

                            51,641円

                            ( 56,805円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            24

                            51,655円

                            ( 56,821円 )

                            400個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            30

                            51,627円

                            ( 56,790円 )

                            300個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            40

                            43,038円

                            ( 47,342円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            50

                            51,710円

                            ( 56,881円 )

                            2,000個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            6

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました