(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N220-9-18-W-PACK
カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ【200~1,200個入り】 ワシケイホウソウヨウネンチャクテープ

カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ N220-9-18-W-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,828円 39,386円
税込単価
52,611円 43,325円

軽包装用和紙テープ。【特長】・巻戻しが軽く、粘着剤も強いため作業がしやすい。・...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.11
  • 粘着力:
    2.00N/10mm
  • 基材:
    和紙

型番

N220-9-18-W-PACK 解除

Loading...

N220-9-18-W-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

軽包装用粘着テープの外観

軽包装用粘着テープの外観

  • 基 材:和紙
  • 粘着剤:ゴム系粘着剤
  • 背面剤:合成樹脂混合物
  • 幅:9、12、18、24、30、40、50mm
  • 長さ:18m
  • 色:白、茶、黄、橙、ピンク、赤、緑、紺、黒

注意・禁止事項

  • 取扱い:通常の使用条件では、製品からの有害物質の放出はありませんが、必要以上の粘着部への皮膚の接触を避けて下さい。
  • 保管:特別な設備は必要としませんが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
引張強度
伸び(%)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N220-9-18-W-PACK

9
ホワイト系
56.9N/15mm
2.8

1パック

1,200個入り

47,828円

39,386

( 43,325円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽包装用和紙テープ。
【特長】
・巻戻しが軽く、粘着剤も強いため作業がしやすい。
・色分けしやすい全9色。
【用途】
・強粘着タイプで通い函の封緘などに適している。

N220-9-18-W-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズの型番N220-9-18-W-PACKのページです。
型番N220-9-18-W-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

    クラフト粘着テープSE PK-2370

    クラフト粘着テープSE PK-2370

      長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

      長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

        ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

        ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

          クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

          クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

            No.2000 クラフト粘着テープ

            No.2000 クラフト粘着テープ

              クラフト粘着 カートンテープ No.246

              クラフト粘着 カートンテープ No.246

                クラフトテープ(セキスイ)

                クラフトテープ(セキスイ)

                  クラフトテープ ニューホワイト

                  クラフトテープ ニューホワイト

                    No.2500 強粘クラフト粘着テープ

                    No.2500 強粘クラフト粘着テープ

                      クラフト粘着テープ No.313

                      クラフト粘着テープ No.313

                        オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装

                        オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装

                          ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

                          ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

                            メーカー カモ井加工紙 nitoms 寺岡製作所 ニチバン 菊水テープ カモ井加工紙 寺岡製作所 アズワン 菊水テープ カモ井加工紙 ニチバン オカモト ニチバン
                            通常価格 44,314円 338円 242円 329円 232円 16,404円 104円 245円 320円 18,951円 177円 205円 484円
                            通常出荷日 10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   7日目   2日目~  
                            テープ長さ(m) 18 50 - 50 50 50 - 50 50 50 - - 50
                            テープ厚(mm) 0.11 0.13 0.14 0.15 0.13 0.15 0.14 0.14 0.13 0.15 0.14 - 0.15
                            粘着力 2.00N/10mm 7.2N/20mm - 3.42N/10mm 3.5N/10mm 3.0N/10mm - 3.3N/10mm(目安) 3.5N/10mm 3.5N/10mm 2.98N/10mm - 3.42N/10mm
                            基材 和紙 - - - - クラフト紙 - - - クラフト紙 - - -

                            カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アルミ箔タイプはありますか?
                            A
                            金属箔のタイプは対応しておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N220-12-18-BR-PACK
                            N220-12-18-GR-PACK
                            N220-12-18-NV-PACK
                            N220-12-18-OR-PACK
                            N220-12-18-PK-PACK
                            N220-9-18-YL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            引張強度 伸び
                            (%)
                            色詳細

                            53,143円

                            ( 58,457円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            12ブラウン系56.9N/15mm2.8

                            66,000円

                            ( 72,600円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            12グリーン系70.7N/15mm3.0

                            66,000円

                            ( 72,600円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            12ブルー系70.7N/15mm3.0

                            66,000円

                            ( 72,600円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            12レッド系70.7N/15mm3.0

                            66,000円

                            ( 72,600円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            12レッド系70.7N/15mm3.0ピンク

                            59,485円

                            ( 65,434円 )

                            1,200個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            9イエロー系70.7N/15mm3.0

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました