(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラービスタック【100~120個入り】

カラービスタック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
25,243円 ~ 39,300円  特別価格 
税込価格
27,767円 ~ 43,230円  特別価格 

カラークラフトテープ。【特長】・6色あるので色分けに便利。・晒クラフト紙をベー...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 粘着力:
    3.0N/10mm
  • 引張強度:
    58.8N/15mm
  • 伸び(%):
    8
  • 基材:
    晒クラフト紙

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

カラービスタックの外観

カラービスタックの外観

  • 基材:ポリエチレンラミネートクラフト紙
  • 粘着剤:合成ゴム系粘着剤
  • 背面剤:シリコーン系合成樹脂
  • 幅:38、50mm
  • 長さ:50m

注意・禁止事項

  • 取扱い:通常の使用条件では、製品からの有害物質の放出はありませんが、必要以上の粘着部への皮膚の接触を避けて下さい。
  • 保管:特別な設備は必要としませんが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
グリーン系

1パック

120個入り

35,845円

29,364

( 32,300円 )

4日目

38
ブルー系

1パック

120個入り

35,845円

29,364

( 32,300円 )

4日目

38
レッド系

1パック

120個入り

35,845円

29,364

( 32,300円 )

4日目

38
ホワイト系

1パック

120個入り

28,817円

25,050

( 27,555円 )

4日目

38
イエロー系

1パック

120個入り

35,845円

29,364

( 32,300円 )

4日目

50
ブラック系

1パック

100個入り

39,300( 43,230円 )

4日目

50
グリーン系

1パック

100個入り

39,300円

32,237

( 35,461円 )

4日目

50
ブルー系

1パック

100個入り

39,300円

32,237

( 35,461円 )

4日目

50
レッド系

1パック

100個入り

39,300円

32,237

( 35,461円 )

4日目

50
ホワイト系

1パック

100個入り

25,243( 27,767円 )

4日目

50
イエロー系

1パック

100個入り

39,300円

32,237

( 35,461円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラークラフトテープ。
【特長】
・6色あるので色分けに便利。
・晒クラフト紙をベースに、鮮やかな色あいのカラークラフトテープ。
【用途】
・カラー箱の梱包に。
・梱包する商品に色分けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラービスタック

カラービスタック

    カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

    カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

      クラフトテープ 50m

      クラフトテープ 50m

        包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

        包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

          包装用ニュークラフトテープ No.200W

          包装用ニュークラフトテープ No.200W

            ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

            ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

              No.224WC 環境思いカラー

              No.224WC 環境思いカラー

                クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

                クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

                  ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

                  ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

                    包装用 クラフトテープ No.200

                    包装用 クラフトテープ No.200

                      ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

                      ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

                        クラフト粘着テープSE PK-2370

                        クラフト粘着テープSE PK-2370

                          クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC

                          クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 トラスコ中山 リンレイテープ リンレイテープ ニチバン オカモト 東京硝子器械 オカモト リンレイテープ 積水化学工業 nitoms オカモト
                            通常価格 25,243円 44,314円 172円 338円 324円 329円 249円 1,490円 14,795円 244円 338円 338円 227円
                            通常出荷日 4日目   10日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   8日目   7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 50 18 50 50 50 50 50 50 50 50 - 50 50
                            テープ厚(mm) 0.15 0.11 0.14 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 - 0.14 0.14 0.13 0.14
                            粘着力 3.0N/10mm 2.00N/10mm 3.3N/10mm(対ステンレス) 9.78N/10mm 9.1N/10mm 3.42N/10mm 3.2N/10mm - - 7.84N/10mm 3.3N/10mm 7.2N/20mm 3.2N/10mm
                            引張強度 58.8N/15mm - 60N/10mm 63.7N/10mm 63.5N/10mm 72.8N/10mm 58N/10mm - - 54.7N/10mm 60N/10mm 46.7N/10mm 58N/10mm
                            伸び(%) 8 - - 8 - 9 - - - - 8 - -

                            カラービスタックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アルミ箔タイプはありますか?
                            A
                            金属箔のタイプは対応しておりません。

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました