(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)【100個入り】

No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
29,300円 25,156円
税込単価
32,230円 27,672円

3つの機能を備えたスーパークラフトテープ。【特長】・重ね貼りができる。・文字が...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 色:
    ブラウン系
  • 粘着力:
    3.5N/10mm
  • 引張強度:
    58.8N/15mm
  • 伸び(%):
    7
  • 色詳細:
    段ボール色
  • 基材:
    クラフト紙

型番

N2800-50-50-CB-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

No.2800 ハイ・スーパー・クラフトの仕様

No.2800 ハイ・スーパー・クラフトの外観

No.2800 ハイ・スーパー・クラフトの外観

  • 基 材:ポリエチレンラミネートクラフト紙
  • 粘着剤:合成ゴム系粘着剤
  • 背面剤:合成樹脂
  • サイズ:幅50mm×長さ50m

注意・禁止事項

  • 取扱い:通常の使用条件では、製品からの有害物質の放出はありませんが、必要以上の粘着部への皮膚の接触を避けて下さい。
  • 保管:特別な設備は必要としませんが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N2800-50-50-CB-PACK

1パック

100個入り

29,300円

25,156

( 27,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3つの機能を備えたスーパークラフトテープ。
【特長】
・重ね貼りができる。
・文字が書ける。
・すべりにくい。
【用途】
・ダンボール箱の包装に。
・軽包装の梱包に。

Loading...

N2800-50-50-CB-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)の型番N2800-50-50-CB-PACKのページです。
型番N2800-50-50-CB-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

    No.2500 強粘クラフト粘着テープ

    No.2500 強粘クラフト粘着テープ

      No.2000 クラフト粘着テープ

      No.2000 クラフト粘着テープ

        クラフトテープ(セキスイ)

        クラフトテープ(セキスイ)

          クラフトテープアルファ No.226

          クラフトテープアルファ No.226

            クラフト粘着テープ No.313

            クラフト粘着テープ No.313

              No.2240 無包装ラミレス

              No.2240 無包装ラミレス

                クラフトテープ キクラフト100

                クラフトテープ キクラフト100

                  カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                  カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                    スーパークラフトテープ No.504NS

                    スーパークラフトテープ No.504NS

                      クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                      クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                        クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                        クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                          無包装ラミレスクラフトテープ

                          無包装ラミレスクラフトテープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 アズワン オカモト ニチバン オカモト 菊水テープ カモ井加工紙 積水化学工業 オカモト 菊水テープ オカモト
                            通常価格 29,300円 18,951円 16,404円 245円 347円 177円 151円 255円 46,972円 182円 2,244円 232円 226円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   2日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - 50 50 - - 50 - - - 50 48
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 - 50 50 18 - 500 50 50
                            テープ厚(mm) 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.125 0.11 0.14 0.14 0.13 0.14
                            ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系 イエロー系 ブラウン系 - ブラウン系 - ブラウン系 ブラウン系
                            粘着力 3.5N/10mm 3.5N/10mm 3.0N/10mm 3.3N/10mm(目安) - 2.98N/10mm 3.2N/10mm 4.0N/10mm 2.00N/10mm 3.3N/10mm(337g/10mm) - 3.5N/10mm 3.2N/10mm

                            No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 50ミリ幅より広いタイプはありますか?
                            A
                            この商品は50ミリ幅のみとなります。

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました