(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.2500 強粘クラフト粘着テープ【100~120個入り】

No.2500 強粘クラフト粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,951円 ~ 21,057円  特別価格 
税込価格
20,846円 ~ 23,163円  特別価格 

強粘着クラフトテープ。【特長】・粘着力のアップしたホットメルトタイプです【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 色:
    ブラウン系
  • 粘着力:
    3.5N/10mm
  • 引張強度:
    58.8N/15mm
  • 伸び(%):
    7.5
  • 色詳細:
    段ボール色
  • 基材:
    クラフト紙

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

No.2500 強粘クラフト粘着テープの仕様

No.2500 強粘クラフト粘着テープの外観

No.2500 強粘クラフト粘着テープの外観

  • 基材:ポリエチレンラミネートクラフト紙
  • 粘着剤:合成ゴム系粘着剤
  • 背面剤:シリコーン系合成樹脂
  • 幅:38、45、50mm
  • 長さ:50m

注意・禁止事項

  • 取扱い:通常の使用条件では、製品からの有害物質の放出はありませんが、必要以上の粘着部への皮膚の接触を避けて下さい。
  • 保管:特別な設備は必要としませんが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38

1パック

120個入り

19,242円

17,793

( 19,572円 )

4日目

45

1パック

100個入り

18,951円

17,578

( 19,336円 )

4日目

50

1パック

100個入り

21,057円

19,083

( 20,991円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強粘着クラフトテープ。
【特長】
・粘着力のアップしたホットメルトタイプです
【用途】
・ダンボール箱の包装に
・軽包装の梱包に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.2500 強粘クラフト粘着テープ

No.2500 強粘クラフト粘着テープ

    No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

    No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

      No.2000 クラフト粘着テープ

      No.2000 クラフト粘着テープ

        クラフトテープ(セキスイ)

        クラフトテープ(セキスイ)

          クラフトテープアルファ No.226

          クラフトテープアルファ No.226

            クラフト粘着テープ No.313

            クラフト粘着テープ No.313

              No.2240 無包装ラミレス

              No.2240 無包装ラミレス

                クラフトテープ キクラフト100

                クラフトテープ キクラフト100

                  カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                  カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                    スーパークラフトテープ No.504NS

                    スーパークラフトテープ No.504NS

                      クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                      クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                        クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                        クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                          無包装ラミレスクラフトテープ

                          無包装ラミレスクラフトテープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 アズワン オカモト ニチバン オカモト 菊水テープ カモ井加工紙 積水化学工業 菊水テープ オカモト オカモト
                            通常価格 18,951円 29,300円 16,404円 245円 347円 177円 151円 255円 46,972円 182円 232円 2,244円 226円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   2日目  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 - 50 50 18 - 50 500 50
                            テープ厚(mm) 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.125 0.11 0.14 0.13 0.14 0.14
                            ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系 イエロー系 ブラウン系 - ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系
                            粘着力 3.5N/10mm 3.5N/10mm 3.0N/10mm 3.3N/10mm(目安) - 2.98N/10mm 3.2N/10mm 4.0N/10mm 2.00N/10mm 3.3N/10mm(337g/10mm) 3.5N/10mm - 3.2N/10mm
                            引張強度 58.8N/15mm 58.8N/15mm 58.8N/15mm 60N/10mm(目安) - 61.6N/10mm 58N/10mm 46N/10mm - 60N/10mm(6.12kg/10mm) 49N/10mm - 58.8N/10mm

                            No.2500 強粘クラフト粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カラー色のタイプはありますか?
                            A
                            カラークラフトテープで「カラービスタック」があります。

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました