(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アタッチメントバー A-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アタッチメントバー A-1

通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

三脚スタンドアタッチメントバー。【特長】・CPL-2・CTA-1・CHX-2・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 長さ(mm):
    510
  • JANコード:
    4930510320557
  • トラスココード:
    827-8957
  • 質量(kg):
    0.47
  • 内容量:
    1個

Loading...

照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適

A-1

A-1

外形図

外形図

製品仕様

型式仕様質量
(kg)
A-1510×32×14(アタッチメントバーのみ)0.47
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1

1個

4個

2,260( 2,486円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三脚スタンドアタッチメントバー。
【特長】
・CPL-2・CTA-1・CHX-2・CBX-3N・CRX-2W型の三脚スタンドに適合。
【用途】
・多灯取り付けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アタッチメントバー A-1の型番A-1のページです。
型番A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタッチメントバー A-1

アタッチメントバー A-1

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

      ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

      ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

        TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

        TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

          ユニット 誘導バトン 40φ×480

          ユニット 誘導バトン 40φ×480

            両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

            両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                  スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

                  スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

                    エーコー FMC ハロゲン替球 500W

                    エーコー FMC ハロゲン替球 500W

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                            メーカー ハタヤリミテッド 岩崎電気 ユニット トラスコ中山 ユニット ウシオライティング トラスコ中山 トラスコ中山 CUSTOM KOBO フジマック トラスコ中山 トラスコ中山 岩崎電気
                            通常価格 2,260円 8,573円 2,628円 4,313円 4,807円 2,329円 26,153円 29,513円 6,510円 1,034円 14,928円 16,913円 5,300円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 その他 - - - - ハロゲン - - ハロゲン - - - -
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 - 関連用品 - 交換球 - - 投光器 - - - 関連用品
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション - - - - - - オプション
                            長さ(mm) 510 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4930510320557 - - - - - - - - - - - -

                            アタッチメントバー A-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適合する三脚スタンドはどれですか?
                            A
                            CPL-2、CHX-2、CBX-3N、CRX-2W、CTA-1(標準装備)です。

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました