(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,133円 60,108円
税込単価
79,346円 66,119円

高輝度3W白色LED採用の屋外用防爆型LEDランプ。【特長】・耐圧防爆構造d2...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    150
  • 特殊用途:
    防爆
  • 詳細タイプ:
    高輝度3Wスーパー白色LED
  • 定格寿命(時間):
    約10000
  • 電圧(V):
    4.5
  • 光色:
    白色
  • 口金:
    E12
  • 色温度:
    8000K
  • JANコード:
    4930510311326
  • 消費電力(W):
    3
  • 替球:
    LED-3W
  • 電源詳細:
    単一形アルカリ電池×3
  • 防爆構造種類:
    d2G5
  • 点灯時間:
    72時間(アルカリ電池使用時)
  • 質量(kg):
    1.78
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ニッカドやニッケル水素などの充電池(繰り返し充電できるもの)は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PEP-03DK 解除

Loading...

石油タンカー、貨物船、客船などの船舶備品、保守点検用として

PEP-03DK

PEP-03DK

外形図

外形図

使用例

石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、 燃料設備などの保守点検作業に

石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、
燃料設備などの保守点検作業に

タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ドラム缶などの引火性液体、ガス、可燃物取扱場所などに

タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ドラム缶など
の引火性液体、ガス、可燃物取扱場所などに

消防車、タンクローリー車、船舶、航空機などへの備品に

消防車、タンクローリー車、船舶、航空機などへの備品に

各工場などの塗装ブース点検時の照明に

各工場などの塗装ブース点検時の照明に

製品仕様

  • 灯体:ダイカスト用アルミニウム合金、合成ゴムコーティング付、
  • 前面ガラス:硬質板ガラス
型式適合電流照明装置防爆構造質量
(kg)
種類爆発等級発火度
PEP-03DK単一形アルカリ電池×3個
(市販品をお求めください)
高輝度3Wスーパー白色LED
(LED-3W型)
d(耐圧防爆構造)2G51.78
(電池込)

開発秘話

 

ハタヤの防爆ライトは、すべて国内の耐圧防爆の検定をクリアしております。国内であれば、安心してご使用いただける商品となっております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEP-03DK

1個

1個

72,133円

60,108

( 66,119円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度3W白色LED採用の屋外用防爆型LEDランプ。
【特長】
・耐圧防爆構造d2G5。適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)。
・単一形アルカリ電池×3個、連続約72時間。高強度で軽量のアルミダイカストボディー。
・耐油性・耐衝撃性に優れた合成ゴムコーティング付(落下時の火花の発生がなく安全です)
・防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチ採用。携帯に便利な肩かけベルト付。
・ガラスを保護する前面ガード付。持ち易いグリップ、床置きも縦・横自由に可能。
【用途】
・石油製品製造工場・ガスタンク周辺・化学プラント・消防車・塗装ブースなどに最適。
・石油タンカー、貨物船、客船などの船舶備品、保守点検用として最適。

(i)ご注意

  • ニッカドやニッケル水素などの充電池(繰り返し充電できるもの)は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)の型番PEP-03DKのページです。
型番PEP-03DKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

    軽便LEDランプ

    軽便LEDランプ

      マグネットホルダー

      マグネットホルダー

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

          スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

          スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

            スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

            スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

              メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド SK-11 日平機器 エーコー エーコー
              通常価格 72,133円 6,915円 518円 9,883円 2,444円 2,472円
              通常出荷日 15日目   1日目   3日目   6日目   5日目   5日目  
              商品の種類 LED - その他 電球 蛍光灯 蛍光灯
              明るさ(lm) 150 810 / 800 - - 2250 -
              特殊用途 防爆 - - - - -
              詳細タイプ 高輝度3Wスーパー白色LED - - - - -
              定格寿命(時間) 約10000 - - - - -

              PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 防爆規格としては、どこで使える防爆ライトですか?
              A
              本製品は、1種危険場所及び、2種危険場所で使用できる「耐圧防爆」のライトになっております。

              作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました