(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,608円 89,427円
税込単価
119,469円 98,370円

高品質、明るい日本製ハイパワータイプLED(白色)を採用した災害時の非常持ち出...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    2000
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    屋外用
  • 定格寿命(時間):
    約40000
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    白色
  • JANコード:
    4930510311890
  • 消費電力(W):
    19
  • セット内容:
    LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
  • 電線種別:
    VCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • ケース寸法(mm):
    H190×W285×D1690
  • 質量(kg):
    12.5
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品に一般の蛍光ランプは使用できません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LXWX-10S 解除

Loading...

熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー

組み付け時

組み付け時

組み付け時外形図

組み付け時外形図

収納時外形図

収納時外形図

使用例

地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍。

地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍。

製品仕様

型式灯体の電線仕様照明装置定格摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
LXWX-10S *5VCT 0.75×2消費電力/約19W
LEDライト×1灯
AC 100V
50/60Hz兼用
VCT10m延長コード1本付
CHX-2三脚スタンド付
12.5

開発秘話

 

従来の紙段ボールよりも強度の高いプラ段ケースを採用。
梱包物の腐敗や商品劣化を防ぐとともに、長期保管(防災用)や段積みなどに最適です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LXWX-10S

1セット

1個

108,608円

89,427

( 98,370円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質、明るい日本製ハイパワータイプLED(白色)を採用した災害時の非常持ち出し照明セット。
【特長】
・軽量プラ段収納ケース入りで保管確実、段積み可能(5段まで)。
・全面に製品名表示、どの面からも内容物確認が可能。吊り下げフック付きで縦吊り、横吊りが可能。
・19WLEDフローレンライト・延長コード・三脚スタンド・三脚取付用ホルダー。
・電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的。LED寿命は約40,000時間。
・紫外線放射が少なく、虫を寄せつけない。ガラス管ではなく万一落としても割れない。
・雨中でも安心の屋外型防雨型。専用コンセント付きで連結点灯が可能。
【用途】
・災害時の夜間避難誘導・防災活動・復興作業などに最適。

(i)ご注意

  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品に一般の蛍光ランプは使用できません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯の型番LXWX-10Sのページです。
型番LXWX-10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

    LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

    LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

      レンカライト40W(屋外用)

      レンカライト40W(屋外用)

        LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

        LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

          防雨型LEDフローレンライト

          防雨型LEDフローレンライト

            スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

            スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

              防雨型フローライト(20W) 0.3m

              防雨型フローライト(20W) 0.3m

                充電式コードレスライト

                充電式コードレスライト

                  充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

                  充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

                    スリム充電式コードレスLEDライト

                    スリム充電式コードレスLEDライト

                      saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

                      saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

                        充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

                        充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

                          充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

                          充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 108,608円 133,750円 30,240円 67,974円 42,577円 28,560円 35,205円 16,944円 36,254円 27,767円 23,123円 26,527円 45,981円
                            通常出荷日 19日目   19日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品の種類 LED LED 蛍光灯 - LED LED 蛍光灯 蛍光灯 LED LED その他 LED 蛍光灯
                            明るさ(lm) 2000 900 2850 1000 - 144 1550 - 375 - - - -
                            形状 フック付 フック付 フック付 - フック付 - フック付 フック付 フック付 - - フック付 フック付
                            電源 AC AC AC - AC 充電式 AC 充電式 充電式 充電式 - 充電式 充電式
                            特殊用途 防雨 - 防雨 - 防雨 防雨 防雨 - - - - - -

                            LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q LXW-5とLPX-5など、国産と輸入物にはどのような違いがありますか。
                            A
                            純国産性のLEDユニットは故障が少なく、品質が安定しています。

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました