(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,750円 116,322円
税込単価
147,125円 127,954円

高品質、明るい日本製ハイパワータイプLED(白色)を採用した災害時の非常持ち出...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    900
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • コード長さ(m):
    5
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    白色
  • JANコード:
    4930510311883
  • 消費電力(W):
    10
  • セット内容:
    LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
  • 電線種別:
    VCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • ケース寸法(mm):
    H265×W337×D1123
  • 質量(kg):
    15.2
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品に一般の蛍光ランプは使用できません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LJWX-10S 解除

Loading...

ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れない

組み付け時

組み付け時

収納時

収納時

製品仕様

組み付け時外形図

組み付け時外形図

収納時外形図

収納時外形図

型式灯体の電線仕様照明装置定格摘要質量
(kg)
梱包
(セット)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
LJWX-10S5VCT 0.75×2消費電力/約10W
LEDライト×2灯
AC100V
50/60Hz兼用
VCT10m延長コード1本付
CHX-2 三脚スタンド付
15.21

開発秘話

 

従来の紙段ボールよりも強度の高いプラ段ケースを採用。
梱包物の腐敗や商品劣化を防ぐとともに、長期保管(防災用)や段積みなどに最適です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJWX-10S

1セット

1個

133,750円

116,322

( 127,954円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質、明るい日本製ハイパワータイプLED(白色)を採用した災害時の非常持ち出し照明セット。
【特長】
・軽量プラ段収納ケース入りで保管確実、段積み可能(5段まで)。
・全面に製品名表示があり、どの面からでも内容物確認が可能。LED寿命は約40,000時間。
・10WLEDフローレンライト・延長コード・三脚スタンド・三脚取付用ホルダー・2灯取り付けアーム。
・電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的。紫外線放射が少なく、虫を寄せつけない。
・熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。雨中でも安心の屋外型防雨型。
・専用コンセント付きで連結点灯が可能。吊り下げフック付きで縦吊り、横吊りが可能。
【用途】
・災害時の夜間避難誘導・防災活動・復興作業などに最適。

(i)ご注意

  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品に一般の蛍光ランプは使用できません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯の型番LJWX-10Sのページです。
型番LJWX-10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯

    LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

    LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

      FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

      FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

        FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

        FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

          防雨型LEDフローレンライト

          防雨型LEDフローレンライト

            連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

            連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

              レンカライト40W(屋外用)

              レンカライト40W(屋外用)

                FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                  ハンドライト BSライト (屋内型)

                  ハンドライト BSライト (屋内型)

                    スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

                    スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

                      メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エーコー
                      通常価格 133,750円 108,608円 67,018円 81,333円 42,577円 35,212円 30,240円 33,600円 10,806円 2,444円
                      通常出荷日 19日目   19日目   19日目   15日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   5日目  
                      商品の種類 LED LED 蛍光灯 蛍光灯 LED 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 - 蛍光灯
                      明るさ(lm) 900 2000 2900 2850 - - 2850 2900 840 2250
                      形状 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 - クリップ付
                      電源 AC AC AC AC AC AC AC AC - -
                      コード長さ(m) 5 5 5 5 5 - - 0.6 - 5

                      LJWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 10W2灯のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 国産と輸入物にはどのような違いがあるのですか。
                      A
                      価格差もあるので仕様の差別化を行っています。LEDフローレンライトで採用しているLEDユニットは純国産製のため故障が少なく、品質が安定しています。

                      作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました