(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,333円 67,774円
税込単価
89,466円 74,551円

防災テント内での吊り下げ照明として最適な災害時の非常持ち出し照明セット。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    2850
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    屋外用
  • 定格寿命(時間):
    約12000
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    昼白色
  • 口金:
    G13
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4930510311609
  • 消費電力(W):
    40
  • 交換用蛍光灯:
    FLR-40
  • セット内容:
    40Wフローレントライト×2、交換球×2、5mVCT防雨型延長コード×1
  • 電線種別:
    2PNCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • ケース寸法(mm):
    H190×W285×D1690
  • 質量(kg):
    7.8
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • コンセントは連結点灯専用です。三脚スタンドは付属しておりません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FXW-D5S 解除

Loading...

蛍光灯ライト2本、延長コード、交換球2本の照明セット

FXW-D5S

FXW-D5S

使用例

地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍。

防災テントの照明として

防災テントの照明として

仮設トンネル、地下道で

仮設トンネル、地下道で

製品仕様

型式電線仕様照明装置摘要質量
(㎏)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FXW-D5S52PNCT 0.75×2100V・40W
FXW-5型フローレンライト×2灯
屋外用 VCT5m延長コード1本付
交換球(FLR-40)2本付
7.8

注意・禁止事項

三脚スタンドの付属はありません。

開発秘話

 

従来の紙段ボールよりも強度の高いプラ段ケースを採用。
梱包物の腐敗や商品劣化を防ぐとともに、長期保管(防災用)や段積みなどに最適です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FXW-D5S

1セット

1個

81,333円

67,774

( 74,551円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防災テント内での吊り下げ照明として最適な災害時の非常持ち出し照明セット。
【特長】
・軽量プラ段収納ケース入りで保管確実、段積み可能(5段まで)。
・40Wフローレンライト2灯・交換球・延長コードのセット。
・全面に製品名表示があり、どの面からでも内容物確認が可能。
・コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。
・二重絶縁構造でアースを取らなくても安全。蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度。
・インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り、横吊りが可能。
【用途】
・災害時の夜間避難誘導・防災活動・復興作業などに最適。

(i)ご注意

  • コンセントは連結点灯専用です。三脚スタンドは付属しておりません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯の型番FXW-D5Sのページです。
型番FXW-D5Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

    FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

    FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

      長谷川 LED作業灯用バッテリー

      長谷川 LED作業灯用バッテリー

        LB用3連充電器

        LB用3連充電器

          [充電式]LED作業灯

          [充電式]LED作業灯

            ハンドライト BSライト (屋内型)

            ハンドライト BSライト (屋内型)

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

                [充電式] 作業灯/LED

                [充電式] 作業灯/LED

                  LEDワークライト DOP-WL-G

                  LEDワークライト DOP-WL-G

                    φ18x150mm スティックライト

                    φ18x150mm スティックライト

                      作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                      作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                        メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 長谷川電機工業 嵯峨電機工業 エスコ ハタヤリミテッド 長谷川電機工業 エスコ ELPA朝日電器 エスコ エスコ
                        通常価格 81,333円 67,018円 1,800円 28,135円 33,400円 10,806円 1,248円 41,560円 1,260円 430円 31,086円
                        通常出荷日 15日目   19日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 その他 その他 LED - その他 - LED - -
                        明るさ(lm) 2850 2900 - - 450 840 - - - - -
                        形状 フック付 フック付 - - フック付 / マグネット付 - - - フック付 / マグネット付 - -
                        電源 AC AC - - 充電式 - - - 電池式 - -
                        特殊用途 防雨 防雨 - - - - - - - - -

                        FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 二重絶縁構造とはどのような構造ですか。
                        A
                        基礎絶縁及び付加絶縁の両方からなる絶縁をいいます。基礎絶縁とは、感電に対する基本的な保護を与える絶縁で、破壊された場合には感電の危険を生じつ可能性があります。付加絶縁とは、基礎絶縁が破壊した場合の感電の保護に対するため、基礎絶縁に追加して設けられる独立した絶縁です。

                        作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました