(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンカライト40W(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レンカライト40W(屋外用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,240円 ~ 32,400円  特別価格 
税込価格
33,264円 ~ 35,640円  特別価格 

屋外用40W蛍光灯連結ライト。【特長】・コンセント付で、10灯まで連結して点灯...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    2850
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • 詳細タイプ:
    屋外用
  • 定格寿命(時間):
    約12000
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    昼光色
  • 口金:
    G13
  • 色温度:
    5000K
  • 消費電力(W):
    40
  • 交換用蛍光灯:
    FLR-40
  • 付属品:
    連結用コンセント1個
  • 電線種別:
    VCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 仕様:
    二重絶縁。照明ON/OFFスイッチ付。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■交換球:40W型 FLR-40

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力、周波数)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FPX-55VCT0.75×2インパー夕ー内蔵
40W直管形蛍光ランプ付
(FLR-40型)
100V・40W
50/60Hz兼用
回二重絶縁
連結専用 コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
1.8
FPX-10102.3
  • コンセントは連結点灯専用です。
  • 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

外形図

レンカライト40W(屋外用)  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
コード長さ(m)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4930510311531
1.8
1個

1個

30,240円

27,216

( 29,938円 )

4日目

10
4930510311548
2.3
1個

1個

32,400円

24,860

( 27,346円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用40W蛍光灯連結ライト。
【特長】
・コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能。
・雨中でも使える屋外用防雨型。
・インバーター内蔵で瞬時に点灯。
・50Hz・60Hz兼用。認識しやすい白色光の40W蛍光ランプ。
・アース不要の二重絶縁構造。
・吊り下げ用フック付で横吊りが可能。
【用途】
・道路・屋外夜間工事、防災テント、トンネル、地下道、食品工場、車輌・造船・航空機工場等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンカライト40W(屋外用)

レンカライト40W(屋外用)

    連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

    連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

      FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

      FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

        レンカライト 屋外用 FP-5

        レンカライト 屋外用 FP-5

          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

              FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

              FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

                連結式ライト 20W マグネット付き

                連結式ライト 20W マグネット付き

                  FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

                  FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

                    防雨型フローライト

                    防雨型フローライト

                      LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

                      LXWX-10S 防災用LEDフローレンライトセット(屋外用) 19W1灯

                        メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                        通常価格 30,240円 35,212円 13,495円 11,971円 33,600円 35,205円 81,333円 17,245円 67,018円 17,102円 108,608円
                        通常出荷日 4日目   1日目   6日目   1日目   2日目   5日目   15日目   1日目   19日目   1日目~   19日目  
                        商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 LED
                        明るさ(lm) 2850 - 1170 1550 / 1170 2900 1550 2850 1550 2900 840 2000
                        形状 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付
                        電源 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
                        特殊用途 防雨 - 防雨 防雨 防雨 防雨 防雨 - 防雨 防雨 防雨

                        レンカライト40W(屋外用)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        作業灯
                        評価 4.0満足度:4.02019/03/15
                        接続が容易で取り回しもよく明るく使い易いです。価格がもう少し下がれば良いと思います

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 蛍光灯は低電圧時にはどのようになりますか
                        A
                        点灯しなくなります

                        作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました