(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,495円
税込単価
14,845円

屋外用20W蛍光灯連結ライト。【特長】・コンセント付で、10灯まで連結して点灯...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    1170
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    10
  • 詳細タイプ:
    屋外用
  • 定格寿命(時間):
    約8500
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    昼白色
  • 口金:
    G13
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4930510311449
  • 消費電力(W):
    20
  • 交換用蛍光灯:
    FL20SS-N
  • 付属品:
    連結用コンセント1個
  • 電線種別:
    VCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 仕様:
    二重絶縁。
  • 質量(kg):
    1.66
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • コンセントは連結点灯専用です。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

Loading...

防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用として連結使用可能

FP-10

FP-10

外形図

外形図

使用例

道路、屋外夜間工事、防災テント、仮設トンネル、地下道、食品工場、車輌・造船・航空機工場などに最適。

防災テントの照明として

防災テントの照明として

仮設トンネル、地下道で

仮設トンネル、地下道で

長いライン作業に

長いライン作業に

製品仕様

型式電線仕様照明装置定格摘要質量
(kg)
長さ
(mm)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FP-1010VCT 0.75×2インバーター内臓
20W直管形蛍光ランプ付
(FL20SS-N型)
100V-2W
50/60Hz兼用
屋外用 二重絶縁
連結用 コンセント1個付
1.66

開発秘話

 

より安価な蛍光灯20Wの照明器具を作ることでより、多くのお客様にご使用いただける商品となっております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-10

1個

1個

13,495( 14,845円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用20W蛍光灯連結ライト。
【特長】
・コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能。
・雨中でも使える屋外用防雨型。
・インバーター内蔵で瞬時に点灯。
・50Hz・60Hz兼用。
・アース不要の二重絶縁構造。
【用途】
・工事現場照明に最適。
・トンネル工事・各種生産ライン・土木工事・航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備に最適。

(i)ご注意

  • コンセントは連結点灯専用です。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10mの型番FP-10のページです。
型番FP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

    レンカライト 屋外用 FP-5

    レンカライト 屋外用 FP-5

      レンカライト40W(屋外用)

      レンカライト40W(屋外用)

        連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

        連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

              連結式ライト 20W マグネット付き

              連結式ライト 20W マグネット付き

                作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                  防雨型フローライト

                  防雨型フローライト

                    ストロングライト 防雨構造

                    ストロングライト 防雨構造

                      LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                      LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                        作業灯/LED(連結式)

                        作業灯/LED(連結式)

                          メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 長谷川製作所 エスコ
                          通常価格 13,495円 11,971円 30,240円 35,212円 33,600円 35,205円 17,245円 9,883円 17,102円 17,996円 28,809円 40,800円
                          通常出荷日 6日目   1日目   4日目   1日目   2日目   5日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                          商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 電球 蛍光灯 蛍光灯 LED -
                          明るさ(lm) 1170 1550 / 1170 2850 - 2900 1550 1550 - 840 - - -
                          形状 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 - フック付 フック付 ランタン -
                          電源 AC AC AC AC AC AC AC 充電式 AC AC AC -
                          特殊用途 防雨 防雨 防雨 - 防雨 防雨 - - 防雨 防雨 防水 -

                          FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 冷蔵庫内でフローレンライトを使用することはできますか。
                          A
                          蛍光灯を使用したものは、点灯しにくくなったり、ちらつき、点灯しても暗いなどの支障がでます。蛍光灯は5℃~40℃で使用することをおすすめします。

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました