(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型フローライト(20W) 0.3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型フローライト(20W) 0.3m

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,205円 ~ 36,722円  特別価格 
税込価格
38,726円 ~ 40,394円  特別価格 

屋外用蛍光灯ハンドランプ。【特長】・水しぶきに強い完全防雨型。・20W直管形蛍...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    1550
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • 詳細タイプ:
    屋外用
  • 定格寿命(時間):
    約12000
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    昼白色
  • 口金:
    G13
  • 消費電力(W):
    20
  • 交換用蛍光灯:
    FL20SS-EX
  • 電線種別:
    2PNCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 仕様:
    二重絶縁。手元スイッチ。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

FLW-10

FLW-10

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕樣照明装置定格摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FLW-00.32PNCT 0.75×2インバーター内藏
20W直管形蛍光ランプ付
(FL20SS-EX型)
100V・20W
50/60Hz兼用
屋外用
二重絶緑
手元スイッチ付
1.1
FLW-551.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
コード長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
4930510310435
851-3998
1.1
1個

1個

36,722円

27,177

( 29,895円 )

5日目

5
4930510310442
851-4000
1.6
1個

1個

35,205円

29,410

( 32,351円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用蛍光灯ハンドランプ。
【特長】
・水しぶきに強い完全防雨型。
・20W直管形蛍光ランプ。アース不要の二重絶縁構造。
・照度をアップさせる反射板。
・光を狭い奥まで届かせるレンズ効果のグローブ付。
・狭いところでも隅々に照らすスリムデザイン。
・インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
【用途】
・屋外での作業用照明に最適。

(i)ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型フローライト(20W) 0.3m

防雨型フローライト(20W) 0.3m

    防雨型LEDフローレンライト

    防雨型LEDフローレンライト

      スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

      スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

        充電式コードレスライト

        充電式コードレスライト

          FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

          FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

            充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

            充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

              レンカライト40W(屋外用)

              レンカライト40W(屋外用)

                LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

                LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

                  FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                  FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                    非常灯LEDポールランタン

                    非常灯LEDポールランタン

                      LEDストロングライト

                      LEDストロングライト

                        ストロングライト 防雨構造

                        ストロングライト 防雨構造

                          連結式ライト 20W マグネット付き

                          連結式ライト 20W マグネット付き

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 長谷川製作所 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 35,205円 42,577円 28,560円 16,944円 13,495円 36,254円 30,240円 67,974円 33,600円 47,732円 36,431円 17,996円 17,245円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   9日目   6日目   1日目  
                            商品の種類 蛍光灯 LED LED 蛍光灯 蛍光灯 LED 蛍光灯 - 蛍光灯 LED LED 蛍光灯 蛍光灯
                            明るさ(lm) 1550 - 144 - 1170 375 2850 1000 2900 - 2270 - 1550
                            形状 フック付 フック付 - フック付 フック付 フック付 フック付 - フック付 ランタン - フック付 フック付
                            電源 AC AC 充電式 充電式 AC 充電式 AC - AC AC AC AC AC
                            特殊用途 防雨 防雨 防雨 - 防雨 - 防雨 - 防雨 防水 防滴 防雨 -

                            防雨型フローライト(20W) 0.3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 周囲使用範囲温度を教えてください
                            A
                            周囲温度は5℃~40℃で使用してください。

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました