(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,018円 59,002円
税込単価
73,720円 64,902円

災害時の非常持ち出し照明セット。【特長】・軽量プラ段収納ケース入りで保管確実、...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    2900
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    屋外用
  • 定格寿命(時間):
    約9000
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    昼白色
  • 口金:
    GY10q-6
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4930510311616
  • 消費電力(W):
    36
  • 交換用蛍光灯:
    FPL-36
  • セット内容:
    36Wフローレントライト×2、交換球×2、5mVCT防雨型延長コード×1
  • 電線種別:
    2PNCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • ケース寸法(mm):
    H190×W285×D920
  • 質量(kg):
    5.5
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • コンセントは連結点灯専用です。三脚スタンドは付属しておりません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FJW-D5S 解除

Loading...

蛍光灯ライト2本、延長コード、交換球2本の照明セット

FJW-D5S

FJW-D5S

使用例

地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍。

防災テントの照明として

防災テントの照明として

仮設トンネル、地下道で

仮設トンネル、地下道で

製品仕様

型式電線仕様照明装置摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FJW-D5S * 52PNCT 0.75×2100V・36W
FJW-5型フローレンライト×2灯
屋外用 VCT5m延長コード1本付
交換球(FPL-36型)2本付き
5.5

注意・禁止事項

三脚スタンドの付属はありません。

開発秘話

 

従来の紙ダンボールと比較して、耐久性のあるプラ段ケースを採用。
長期保管や重ね積みに最適で、商品劣化やケースの腐食を防げます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FJW-D5S

1セット

1個

67,018円

59,002

( 64,902円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

災害時の非常持ち出し照明セット。
【特長】
・軽量プラ段収納ケース入りで保管確実、段積み可能(5段まで)。
・全面に製品名表示があり、どの面からでも内容物確認が可能。
・36Wフローレンライト2灯・交換球・延長コード。コンセント付で連結点灯が可能(10灯まで)。
・防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造でアースを取らなくても安全。
・蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
・縦吊り、横吊りが可能。
【用途】
・災害時の夜間避難誘導・防災活動・復興作業などに最適。

(i)ご注意

  • コンセントは連結点灯専用です。三脚スタンドは付属しておりません。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯の型番FJW-D5Sのページです。
型番FJW-D5Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯

    FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

    FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

      長谷川 LED作業灯用バッテリー

      長谷川 LED作業灯用バッテリー

        LB用3連充電器

        LB用3連充電器

          [充電式]LED作業灯

          [充電式]LED作業灯

            ハンドライト BSライト (屋内型)

            ハンドライト BSライト (屋内型)

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

                長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台

                長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台

                  LEDワークライト DOP-WL-G

                  LEDワークライト DOP-WL-G

                    充電式ハンドライト用

                    充電式ハンドライト用

                      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                          φ15x190mm スティックライト(高発光体)

                          φ15x190mm スティックライト(高発光体)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 長谷川電機工業 嵯峨電機工業 エスコ ハタヤリミテッド 長谷川電機工業 長谷川電機工業 ELPA朝日電器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エスコ
                            通常価格 67,018円 81,333円 1,800円 28,135円 33,400円 10,806円 1,248円 2,560円 1,260円 12,630円 90,871円 79,866円 169円
                            通常出荷日 19日目   15日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 その他 その他 LED - その他 その他 LED その他 - - -
                            明るさ(lm) 2900 2850 - - 450 840 - - - - - - -
                            形状 フック付 フック付 - - フック付 / マグネット付 - - - フック付 / マグネット付 - - - -
                            電源 AC AC - - 充電式 - - - 電池式 - - - -
                            特殊用途 防雨 防雨 - - - - - - - - - - -

                            FJW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 36W2灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 二重絶縁構造とはどのような構造ですか。
                            A
                            基礎絶縁及び付加絶縁の両方からなる絶縁をいいます。基礎絶縁とは、感電に対する基本的な保護を与える絶縁で、破壊された場合には感電の危険を生じつ可能性があります。付加絶縁とは、基礎絶縁が破壊した場合の感電の保護に対するため、基礎絶縁に追加して設けられる独立した絶縁です。

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました