(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,600円 28,072円
税込単価
36,960円 30,879円

屋外用蛍光灯連結作業用ハンディライト。【特長】・コンセント付だから連結点灯が可...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    2900
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    0.6
  • 詳細タイプ:
    屋外用
  • 定格寿命(時間):
    約9000
  • 電圧(V):
    100
  • 光色:
    昼白色
  • 口金:
    GY10q-6
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4930510310800
  • トラスココード:
    820-2474
  • 消費電力(W):
    36
  • 全長(mm):
    717
  • 交換用蛍光灯:
    FPL-36
  • 付属品:
    連結用コンセント
  • 電線種別:
    2PNCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 仕様:
    二重絶縁。照明ON/OFFスイッチ。
  • 質量(kg):
    0.9
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

Loading...

最大10灯までの連結点灯可能

FJW-0(36W)

FJW-0(36W)

外形図

外形図

使用例

仮設トンネル、地下道で

仮設トンネル、地下道で

長いライン作業に

長いライン作業に

雨天の屋外工事に

雨天の屋外工事に

製品仕様

型式電線使用照明装置定格摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
●36W
FJW-00.62PNCT 0.75×2インバーター内蔵
36Wコンパクト形蛍光ランプ付
(FPL-36型)
100V・36W
50/60Hz兼用
連結専用コンセント付
屋外用二重絶縁
照明ON/OFFスイッチ
0.9
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FJW-0

1個

1個

33,600円

28,072

( 30,879円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用蛍光灯連結作業用ハンディライト。
【特長】
・コンセント付だから連結点灯が可能(10灯まで)。
・防雨型だから屋外使用が可能。
・アース不要の二重絶縁構造。
・インバーター内蔵で瞬時に点灯。
・吊り下げフック付なので縦吊り・横吊りが可能。
・外側にネジが出ない構造。
【用途】
・建設現場やトンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に最適。

(i)ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6mの型番FJW-0のページです。
型番FJW-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

    連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

    連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

      FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

      FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

        連結式ライト 20W マグネット付き

        連結式ライト 20W マグネット付き

          防雨型フローライト(20W) 0.3m

          防雨型フローライト(20W) 0.3m

            レンカライト 屋外用 FP-5

            レンカライト 屋外用 FP-5

              防雨型LEDフローレンライト

              防雨型LEDフローレンライト

                ストロングライト 防雨構造

                ストロングライト 防雨構造

                  LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                  LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                    紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                    紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                      LEDストロングライト

                      LEDストロングライト

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                          レンカライト40W(屋外用)

                          レンカライト40W(屋外用)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 長谷川製作所 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 33,600円 35,212円 13,495円 17,245円 35,205円 11,971円 42,577円 17,996円 28,809円 29,003円 36,431円 19,574円 30,240円
                            通常出荷日 2日目   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目  
                            商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 LED 蛍光灯 LED 蛍光灯 LED LED 蛍光灯
                            明るさ(lm) 2900 - 1170 1550 1550 1550 / 1170 - - - - 2270 840 2850
                            形状 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 ランタン フック付 - フック付 フック付
                            電源 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
                            特殊用途 防雨 - 防雨 - 防雨 防雨 防雨 防雨 防水 - 防滴 - 防雨

                            FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フローレンライトのフックは単管パイプ等に掛ける場合、どのくらいのサイズまで掛けることができますか?
                            A
                            直径38mm以下のパイプなら問題なくかけることができます。Φ48.6単管パイプにもひねることでかけることができます。

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました