(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアーホルダー リサイクル厚口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリアーホルダー リサイクル厚口【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
887円
税込単価
976円

しっかり収納できる厚口タイプのホルダー【特長】・シート厚0.4mmと通常のホル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリアファイル
  • 詳細タイプ:
    厚口
  • 色:
    乳白
  • シート厚(mm):
    0.4
  • 仕様:
    透明PP製
  • 内容量:
    1パック(10枚)

型番

735RD10-MW 解除

Loading...

クリアーホルダー リサイクル厚口(1パック10枚入り) 

A4 タテ型: 高さ310x幅220mm B4 タテ型: 高さ380x幅270mm A3 タテ型: 高さ430x幅310mm

A4 タテ型: 高さ310x幅220mm
B4 タテ型: 高さ380x幅270mm
A3 タテ型: 高さ430x幅310mm

イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

環境性能
エコマークグリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載 
キングジム環境マーク
再生紙-再生PP
再生PE-非木材紙-
リユース-ロングライフ-
分別廃棄-回収・再資源化-
回収・リユース- 

開発秘話

 

ホルダーの曲がりやすいデメリットを解消した厚口タイプ。曲げてはいけない重要書類の保管に最適です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

735RD10-MW

A4タテ型
4971660006984
220
310
1パック(10枚)

1パック

10個入り

887( 976円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

しっかり収納できる厚口タイプのホルダー
【特長】
・シート厚0.4mmと通常のホルダーのおよそ2倍の厚みがあり、しっかり書類の保管ができる。
【用途】
・折り曲げ厳禁の書類の保管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアーホルダー リサイクル厚口の型番735RD10-MWのページです。
型番735RD10-MWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアーホルダー リサイクル厚口

クリアーホルダー リサイクル厚口

    調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺

    調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺

      ニューホルダー A3判

      ニューホルダー A3判

        メーカー キングジム コレクト テージー
        通常価格 887円 6,375円 3,369円
        通常出荷日 6日目   1日目   1日目  
        商品タイプ クリアファイル - クリアファイル
        詳細タイプ 厚口 - -
        乳白 - -
        シート厚(mm) 0.4 - -
        仕様 透明PP製 - -

        クリアーホルダー リサイクル厚口のレビュー

        評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
        書類保管用
        評価 3.0満足度:3.02020/07/09
        契約書保管用として使用している、厚みがかなりあるので書類保管には適している。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        クリアーホルダーとして
        評価 5.0満足度:5.02019/06/06
        よくある安いヤツはどうしても使い捨てになりますがが、
        こちらはだいぶ厚手で耐久性もよく、よく見る資料などを挟んで利用しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        生産計画ファイル
        評価 5.0満足度:5.02019/05/09
        他のファイルより丈夫で、長く使えハリもあり使い易いです。他の色とかあると識別に役立ちそうです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 厚口とありますが、どのくらい厚いですか?
        A
        通常0.2mm厚が主流の中で、倍の0.4mm厚です。折れ曲がりにくく書類の持ち出しに効果的。

        ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました