(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mホルダー(タテ型) クリアホルダー

評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

書類の一時保管に最適なファイル。【特長】・書類脱落防止用のフタが付いているフタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリアファイル
  • サイズ:
    A4タテ型
  • シート厚(mm):
    0.2
  • 仕様:
    カラー透明PP製
  • 高さ(mm):
    303
  • 内容量:
    1枚

型番

733W-MW 解除

Loading...

製品仕様

733(色:乳白)の外観

733(色:乳白)の外観

733の仕様

  • サイズ:A4 タテ型
  • とじ厚/内径/収納幅:10mm
  • 高さ:303mm
  • 幅:236mm
  • 背幅/奥行き:10mm
  • 再生PP(本体)※
  • エコマーク
  • グリーン購入法適合品
  • エコ商品ねっと掲載
  • ※ 本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
  • ※ 印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
733(色:青)の外観

733(色:青)の外観

733(色:緑)の外観

733(色:緑)の外観

733(色:赤)の外観

733(色:赤)の外観

733(色:黄)の外観

733(色:黄)の外観

製品仕様

733W(色:乳白)の外観

733W(色:乳白)の外観

733Wの仕様

  • サイズ:A4 タテ型
  • とじ厚/内径/収納幅:20mm
  • 高さ:303mm
  • 幅:242mm
  • 背幅/奥行き:20mm
  • とめまるタック(711)1組付き
  • 再生PP(本体)※
  • エコマーク
  • グリーン購入法適合品
  • エコ商品ねっと掲載
  • ※ 本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
  • ※ 印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
733W(色:青)の外観

733W(色:青)の外観

733W(色:緑)の外観

733W(色:緑)の外観

733W(色:赤)の外観

733W(色:赤)の外観

733W(色:黄)の外観

733W(色:黄)の外観

※とじ具・イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
収納幅(mm)
JANコード
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

733W-MW

とめまるタック(711)1組付き
乳白
20
4971660346202
242
1枚

1個

389( 428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

書類の一時保管に最適なファイル。
【特長】
・書類脱落防止用のフタが付いているフタ付きホルダー。
・不意な書類脱落に効果があり、携帯時にも安心。
・カラー透明PP製なので、収納した資料の確認が容易なうえ、色分類が可能。
【用途】
・提出資料用、一時保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mホルダー(タテ型) クリアホルダーの型番733W-MWのページです。
型番733W-MWに関する仕様情報を記載しております。

Mホルダー(タテ型) クリアホルダーのレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
書類の整理に
評価 4.0満足度:4.02018/05/31
透明色な為、中身の把握が容易です。
書類の量によってフタの部分で厚みが調整できるにのも便利だと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

書類の収納に
評価 3.0満足度:3.02018/05/31
入口の部分にフタが出来るようになっていればもっと便利だと思います。
書類が外に出ることはないですが、開きっぱなしになっているのは少し気になります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

書類の保管
評価 4.0満足度:4.02018/05/31
一時的に書類を保管するのにたくさん入り便利です。
使い方、使う場面によってはもっと適した用途があるかもしれません。
こういうファイルもあるということを知っておくと今後の参考になります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました