(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ

ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

同じトルクでの繰り返締め付け作業に最適なラチェット付き単能型トルクレンチ。【特...

詳細情報を確認する

  • 交換ヘッドタイプ:
    スクウェアードライブヘッド

(i)ご注意

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
ヘッドタイプ
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
差込角
JANコード
トラスココード
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
差込角(mm)
質量(g)
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
ねじ径
ねじ径(ハイテン)
最大トルク時の手力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ラチェット式
0.3~1.5
150
6.35mm(1/4inch)
4562135128531
817-3787
0.3~1.5
150
6.35
160.0
11.5(17.5)
160
M3(M3.5)
M2.5
15

1個

-( - )

10日目

ラチェット式
0.6~3
150
6.35mm(1/4inch)
4562135128548
817-3789
0.6~3
150
6.35
160.0
11.5(17.5)
160
M4(M4.5)
M3(M3.5)
30

1個

-( - )

7日目

ラチェット式
1~6
185
6.35mm(1/4inch)
4562135128555
817-3790
1~6
185
6.35
190.0
11.5(17.5)
190
M5、M6
M4(M4.5)
45

1個

-( - )

7日目

ラチェット式
2~12
185
6.35mm(1/4inch)
4562135128562
817-3788
2~12
185
6.35
190.0
11.5(17.5)
190
(M7)
M5、M6
89

1個

-( - )

7日目

ラチェット式
5~25
215
6.35mm(1/4inch)
4571141274859
817-3854
-
-
-
-
13(18.5)
250
M8
(M7)
155

1個

-( - )

20日目

ラチェット式
10~50
240
9.5mm(3/8inch)
4560138452820
817-3603
10~50
245
9.5
400.0
16(25.6)
400
M10
M8
281

1個

-( - )

7日目

ラチェット式
20~100
315
9.5mm(3/8inch)
-
817-3853
-
-
-
-
17(29)
650
M12(M14)
M10
398

1個

特別価格

( 特別価格 )

7日目

ラチェット式
30~140
380
12.7mm(1/2inch)
4560138452844
817-3599
30~140
380
12.7
700.0
20(33.5)
700
M16
M12
444

1個

-( - )

7日目

ラチェット式
40~200
465
12.7mm(1/2inch)
4562135127671
817-3786
40~200
460
12.7
1200.0
18.8(38.4)
1200
(M18)
(M14)
500

1個

-( - )

9日目

ラチェット式
40~280
665
12.7mm(1/2inch)
-
817-3855
-
-
-
-
22.5(39.5)
1800
M20
M16
467

1個

-( - )

8日目

ラチェット式
40~280
665
19.0mm(3/4inch)
4560138452806
817-3601
40~280
665
19.0
1800.0
22.5(44.5)
1800
M20
M16
467

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同じトルクでの繰り返締め付け作業に最適なラチェット付き単能型トルクレンチ。
【特長】
・トルクレンチに目盛はなく、トルク値はトルクレンチテスタで合わせることが可能。
・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できる。
・頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに​威力を発揮。
・製造国:日本。
【用途】
・組み立て、量産用。

(i)ご注意

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラチェット付単能形トルクレンチの外観

※画像は代表画像になります。

 

【特長】

  • 単能形のラチェット式トルクレンチです。
  • 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。

 

 

【用途】

  • 締付け作業用。

規格表

【QSP1.5N4~QSP50N3】

型番トルク調整範囲
[N・m]
適用ねじ
(参考)
最大トルク時の手力P[N]寸法
[mm]
質量約[kg]グリップ
最小~最大普通鋼ハイテン有効長全長角ドライブ頭部本体
LL'abRhmndD
QSP1.5N40.3~1.5M3(M3.5)M2.5151011506.357.511.517.5199.215240.16樹脂
QSP3N40.6~3M4(M4.5)M3(M3.5)30
QSP6N41~6M5, M6M4(M4.5)451351850.19
QSP12N42~12(M7)M5, M689
QSP25N3-1/45~25M8(M7)1551612151318.5290.25
QSP50N310~50M10M82811782409.53111625.625.511.220340.4
精度±3%/負荷方向:右
 

【QSP100N4-3/8~QSP420N】

型番トルク調整範囲
[N・m]
適用ねじ
(参考)
最大トルク時の手力P[N]寸法
[mm]
質量約[kg]グリップ
最小~最大普通鋼ハイテン有効長全長角ドライブ頭部本体
LL'abRhmndD
QSP100N4-3/820~100M12(M14)M103982513159.531117292812.221.7340.65樹脂
QSP140N330~140M16M1244431538012.71418.833.50.7
QSP200N440~200(M18)(M14)50040046515.42038.4351527.227.21.2メタル
QSP280N3-1/240~280M20M1646760066522.539.91.8
QSP280N319.0520.544.5
QSP420N60~420(M22)M24(M18)90097025.546.538.616.130403.1
注 -MH モデル、QSP200N4~420N はメタルグリップ、その他は樹脂グリップです。
精度±3%/負荷方向:右

外形図

ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ 外形図1

QSP1.5N4~12N4

 
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ 外形図2

QSP25N3~140N3

 
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ 外形図3

QSP200N4~420N

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ

ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ

    カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK24

    カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK24

      単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

      単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

        TCSK 有線式トルクレンチ N-RSPK形

        TCSK 有線式トルクレンチ N-RSPK形

          カノン メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形

          カノン メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形

            カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK

            カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK

              カノン スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形

              カノン スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形

                TCSK 有線式トルクレンチ N-SPCK-SWPM形

                TCSK 有線式トルクレンチ N-SPCK-SWPM形

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

                    カノン ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

                    カノン ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X19

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X19

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X22

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X22

                            メーカー 東日製作所 中村製作所 東日製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 東日製作所 中村製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 - 68,091円 - - - 68,091円 - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   19日目   10日目   3日目   18日目   19日目   3日目~   3日目   7日目   12日目   10日目   7日目   9日目  
                            交換ヘッドタイプ スクウェアードライブヘッド - - - - - - - - - - - -

                            ラチェットヘッド付単能型トルクレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました