(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ

タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,482円 9,368円
税込単価
10,430円 10,305円

【特長】・トルク値設定の必要のない、固定型トルクレンチ。・タイヤに手が当らない...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 精度:
    ±4%
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    580
  • 差込角:
    12.7mm(1/2inch)
  • 重量(g):
    1600
  • 付属品:
    検査データ付、専用プラケース

型番

FPS-85N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPS-85N

85

1個

9,482円

9,368

( 10,305円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク値設定の必要のない、固定型トルクレンチ。
・タイヤに手が当らないロングサイズ。
・トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。
・正回転専用。トルク値設定済。

商品情報

製品特長・仕様

型番差込角測定範囲(Nm)全長(mm)重量(kg)締め方向精度タイプ付属品
FPS-85N1/2"(12.7mm)855801.6右回り±4%固定型検査データ付、専用プラケース
FPS-103N1/2"(12.7mm)1035801.6右回り±4%固定型検査データ付、専用プラケース
FPS-108N-001/2"(12.7mm)1085801.6右回り±4%固定型検査データ付、専用プラケース

カタログ

 

FPS-85Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチの型番FPS-85Nのページです。
型番FPS-85Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ

タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ

    単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

    単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

      スーパートルクレンチセット

      スーパートルクレンチセット

        カノン ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

        カノン ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

          TCSK 有線式トルクレンチ N-SPK形

          TCSK 有線式トルクレンチ N-SPK形

            トルクレンチ 72070/72071/74016

            トルクレンチ 72070/72071/74016

              トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX30

              トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX30

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X32

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X32

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X24

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X24

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X30

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X30

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

                            メーカー MATATAKITOYO 東日製作所 スーパーツール 中村製作所 中村製作所 シグネット 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 9,482円 - 16,091円 - - 12,170円 - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目   10日目   6日目   12日目   3日目   3日目   4日目   7日目   9日目   7日目   10日目   7日目   7日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 スパナ式 スパナ式 ラチェット式 スパナ式 ラチェット式 - - - スパナ式 スパナ式 スパナ式 -
                            精度 ±4% ±3% - - - ±3% - - - - - - -
                            負荷方向 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 580 - 220、230 - - - - - - - - - -
                            差込角 12.7mm(1/2inch) - - - - - - - - - - - -

                            タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました