(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチ DTPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクレンチ DTPシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,781円 ~ 66,405円
税込価格
12,959円 ~ 73,046円

正転・逆転両用アジャスタブルタイプのトルクレンチです。【特長】・握りやすい樹脂...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 締め方向/緩め方向(右回り/左回り)
  • 精度+/-4%
  • 検査データ付
  • アジャスタブル型
  • 専用プラケース
トルクレンチ DTPシリーズ 特長画像1

※小数点以下の無い合わせやすい主目盛(図はDTP-210Nタイプ)

トルクレンチ DTPシリーズ 特長画像2
型番差込角測定範囲(Nm)最小目盛値(Nm)全長(mm)重量(kg)
DTP-210N1/2"(12.7mm)40~21015351.70
DTP-350N1/2"(12.7mm)70~3502.56452.54
DTP-500N3/4"(19mm)100~5002.58653.66
DTP-700N3/4"(19mm)140~7002.51,0885.94
DTP-980N-3/43/4"(19mm)140~98071,2306.46
DTP-980N1"(25.4mm)140~98071,2306.46
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40~210
1
535
12.7mm(1/2inch)
1700

1個

11,781( 12,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70~350
2.5
645
12.7mm(1/2inch)
2540

1個

15,668( 17,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100~500
2.5
865
19.0mm(3/4inch)
3660

1個

28,611( 31,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140~700
2.5
1088
19.0mm(3/4inch)
5940

1個

47,125( 51,838円 )

6日目

140~980
7
1230
25.4mm(1inch)
6460

1個

42,992( 47,291円 )

6日目

140~980
7
1230
19.0mm(3/4inch)
6460

1個

66,405( 73,046円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正転・逆転両用アジャスタブルタイプのトルクレンチです。
【特長】
・握りやすい樹脂グリップを採用。
・トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
・(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
・NTPシリーズの逆転可能バージョンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクレンチ DTPシリーズ

トルクレンチ DTPシリーズ

    トルクレンチ NTPシリーズ

    トルクレンチ NTPシリーズ

      トルクレンチ MOTシリーズ

      トルクレンチ MOTシリーズ

        シグナル式トルクレンチ PQL

        シグナル式トルクレンチ PQL

          トルクレンチ

          トルクレンチ

            60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

            60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)

              TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

              TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

                スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

                スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

                  カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

                  カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

                    メーカー MATATAKITOYO MATATAKITOYO MATATAKITOYO 東日製作所 ベストツール エスコ 中村製作所 スエカゲツール 中村製作所
                    通常価格 11,781円 7,452円 10,080円 29,439円 7,868円 15,160円 26,459円 13,939円 14,000円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   3日目~   2日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式
                    負荷方向 左右 - - -
                    精度 ±4% ±4% ±4% ±3% - - ±3% - ±3%
                    設定方式 プリセット プリセット プリセット プリロック プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット
                    付属品 検査データ付、専用プラケース 検査データ付、専用プラケース 検査データ付、専用プラケース - - - - - -

                    トルクレンチ DTPシリーズのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    試験、検査用に使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                    顧客からの要望で製品の立会い前後の確認、検査などに使用しています。今まで使っていた物が古くなったので、新規に購入しました。差込角12.7mmのソケットレンチセットも購入し、各サイズに対応できるようにしています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました