(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランディングホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グランディングホイール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,936円
税込単価
3,230円

【特長】・無負荷回転数11,000rpm【用途】・アングルグラインダーの切断砥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 無負荷回転数(rpm):
    11000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    50.8
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    4.0(10枚set)
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    9.5
  • 適合機種:
    MPT31010
  • 入数:
    1パック(10枚入り)

型番

MSA-3072 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番ディスクサイズ厚み適合機種
MSA-30722"(50.8mm)×3/8(9.5mm)穴径4.0mm 10枚setMPT31010
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSA-3072

1パック(10枚入り)

1個

2,936( 3,230円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無負荷回転数11,000rpm
【用途】
・アングルグラインダーの切断砥石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランディングホイールの型番MSA-3072のページです。
型番MSA-3072に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランディングホイール

グランディングホイール

    アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

    アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

      アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

      アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

        アングルグラインダNAG-7X

        アングルグラインダNAG-7X

          エアアングルグラインダー レバータイプ

          エアアングルグラインダー レバータイプ

            エアアングルグラインダーエアロスピン

            エアアングルグラインダーエアロスピン

              アングルグラインダNGP-100

              アングルグラインダNGP-100

                アングルグラインダNGP-125

                アングルグラインダNGP-125

                  エアアングルグラインダー(90°アングル)

                  エアアングルグラインダー(90°アングル)

                    アングルグラインダNAG-60

                    アングルグラインダNAG-60

                      ペッタン・セラミックキット2

                      ペッタン・セラミックキット2

                        不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                        不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                          58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

                          58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー EA162NY

                            メーカー MASTER ミスミ MASTER 日本ニューマチック工業 信濃機販 大見工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 バーコ 日本ニューマチック工業 柳瀬 不二空機 エスコ
                            通常価格 2,936円 1,575円 17,579円 39,751円 30,192円 26,552円 36,751円 47,660円 27,976円 39,751円 16,548円 47,791円 35,490円
                            通常出荷日 6日目   3日目~   6日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 11000 - 11000 7600 - 15000 13600 10900 20000 9000 18000 18000 12500
                            適用砥石寸法:外径(mm) 50.8 - 100 180 - 50 100 225 - 150 38~75 50 58・75
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 4.0(10枚set) - - 6 - 4 6 6 - 6 - 13 -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 9.5 - 15 22 - 9.5 15 22 - 22 - 9.5 9.53

                            グランディングホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました