(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,579円
税込単価
19,337円

・パワフルなエアーモーターと使いやすい角度のサイドハンドルで効率良い作業が出来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    11000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    100
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    15
  • 全長:
    176mm
  • 質量(g):
    1480
  • 注意事項:
    本製品にグラインディングホイール(砥石)は付属しておりません。

型番

MPT38400 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 無負荷回転数11,000rpm
  • ディスクサイズ:4''(100mm)×穴径15mm
  • 全長:176mm
  • 重量:1.48kg
  • エアーカプラー付き
  • インダストリアルシリーズ

注意・禁止事項

  • 本製品にグラインディングホイール(砥石)は、付属いたしておりません。別途お求めください。
  • 都合により仕様内容が予告なく変更する場合があります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPT38400

1個

17,579( 19,337円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・パワフルなエアーモーターと使いやすい角度のサイドハンドルで効率良い作業が出来ます!!
・砥石は、一般的な100mm(外径)×15mm(穴径)が使用出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)の型番MPT38400のページです。
型番MPT38400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

    アングルグラインダNAG-60

    アングルグラインダNAG-60

      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

        アングルグラインダNGP-125

        アングルグラインダNGP-125

          空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

          空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

            SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

            SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

              空研 エアアングルグラインダー

              空研 エアアングルグラインダー

                空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                  空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                  空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                    コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

                    コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

                      コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                      コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                        SP エアアングルグラインダー

                        SP エアアングルグラインダー

                          SP ダイグラインダー(全長164mm)

                          SP ダイグラインダー(全長164mm)

                            メーカー MASTER 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 空研 エス・ピー・エアー 空研 空研 空研 コンパクトツール コンパクトツール エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー
                            通常価格 17,579円 39,751円 24,692円 47,660円 33,331円 24,692円 26,540円 32,394円 31,296円 29,864円 36,489円 46,271円 15,249円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   8日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 11000 9000 12000 10900 6500 12000 12000 12000 12000 13000 3800 15000 23000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 100 150 - 225 - - - - 100 100 - 50 -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 15 22 - 22 - - - - 15 - - 9.5 -
                            全長 176mm 238mm 229 225mm 320mm 235 190mm 190mm 226mm 204mm 192mm 157 164

                            アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました