(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーソー&ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーソー&ヤスリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,640円
税込単価
26,004円

・ノコ刃とヤスリの両方が使用出来ます。・低振動&低騒音のハイスペックモデル!!...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm):
    2.2(鉄)
  • 本体・関連商品:
    本体
  • ストローク長(mm):
    10
  • ストローク数(回/分):
    10000
  • 全長(mm):
    219
  • 質量(g):
    600
  • 付属品:
    アルミ用刃:24山1本、スチール用刃:32山1本、平ヤスリ:1本 (軸径:6φ)

型番

MPT18410 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPT18410

1個

23,640( 26,004円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ノコ刃とヤスリの両方が使用出来ます。
・低振動&低騒音のハイスペックモデル!!
・長時間の作業でも疲れません!!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーソー&ヤスリの型番MPT18410のページです。
型番MPT18410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーソー&ヤスリ

エアーソー&ヤスリ

    エアーソー(低振動)

    エアーソー(低振動)

      スーパーソー

      スーパーソー

        メカニカルソー

        メカニカルソー

          信濃機販 エアソー

          信濃機販 エアソー

            ミニミニエアーソー&ヤスリ

            ミニミニエアーソー&ヤスリ

              ミニメカニカルソー

              ミニメカニカルソー

                エアーソー 603

                エアーソー 603

                  レシプロソー

                  レシプロソー

                    (メリー印)ヒルソー用ヤスリ

                    (メリー印)ヒルソー用ヤスリ

                      空研 エアソー

                      空研 エアソー

                        (メリー印)ヒルソー

                        (メリー印)ヒルソー

                          エアースクレッパー No.GT-ASC5

                          エアースクレッパー No.GT-ASC5

                            メーカー MASTER アネスト岩田キャンベル(DIY) 日東工器 信濃機販 信濃機販 MASTER 信濃機販 コンパクトツール エス・ピー・エアー 室本鉄工 空研 室本鉄工 ベッセル
                            通常価格 23,640円 22,000円 58,265円 45,350円 32,721円 13,182円 37,476円 52,650円 30,510円 1,987円 46,303円 42,238円 37,366円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            切断能力(mm) 2.2(鉄) 3 3 - 鉄板:1.6 - 2 - 鉄板4 - 鉄板3.2 - -
                            本体・関連商品 本体 本体 - - - 本体 - - 本体 - 本体 - 本体
                            ストローク長(mm) 10 - 11 9 10 8 5 25 12 - 10/5 - 5
                            ストローク数(回/分) 10000 10000 7000 6000 9500 6000 10500 5000 5300 - 5300/6000 - -
                            全長(mm) 219 295×90×70 205 235 215 150.5 148 272 207 105 228 - 195.5

                            エアーソー&ヤスリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました