(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニミニストレートドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニミニストレートドリル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

・ストレートタイプなので、狭いところで大活躍!!・大変便利です!!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • 無負荷回転数(min-1):
    6000
  • ドリルチャックサイズ(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    145
  • 質量(g):
    400

型番

MPT21010 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番無負荷回転数ドリルチャックサイズ全長重量
MPT210106,000rpm1/4"(6.35mm)145mm400g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPT21010

1個

10,900( 11,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ストレートタイプなので、狭いところで大活躍!!
・大変便利です!!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニミニストレートドリルの型番MPT21010のページです。
型番MPT21010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニミニストレートドリル

ミニミニストレートドリル

    ドリルNRD-6PB

    ドリルNRD-6PB

      小型ドリル ピストル型

      小型ドリル ピストル型

        信濃機販 エアドリル

        信濃機販 エアドリル

          ドリルNRD-10P

          ドリルNRD-10P

            ドリルNRD-6SA

            ドリルNRD-6SA

              タッパ

              タッパ

                エアタッパ

                エアタッパ

                  信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

                  信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

                    ドリルNRD-12PA

                    ドリルNRD-12PA

                      小型ドリル(ストレートタイプ)

                      小型ドリル(ストレートタイプ)

                        バーコ エアドリル

                        バーコ エアドリル

                          エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                          エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                            メーカー MASTER 日本ニューマチック工業 瓜生製作 信濃機販 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 瓜生製作 信濃機販 日本ニューマチック工業 瓜生製作 バーコ エス・ピー・エアー
                            通常価格 10,900円 28,364円 32,293円 20,610円 34,774円 35,153円 49,356円 49,112円 22,817円 50,181円 40,166円 26,861円 26,677円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   3日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアドリル - エアドリル エアドリル - - エアタッパ エアタッパ エアドリル - エアドリル エアドリル エアドリル
                            無負荷回転数(min-1) 6000 2400 - - 2000 2800 2100 - - 1500 - 450 -
                            ドリルチャックサイズ(mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 145 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - - - - - - - - - -

                            ミニミニストレートドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました