(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
859円
税込単価
945円

【特長】・あらゆる作業に気軽に使えるすべり止め軍手です。・滑りにくいので手に負...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1980

1ダース(12双)

1個

859( 945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる作業に気軽に使えるすべり止め軍手です。
・滑りにくいので手に負担が少なく疲れにくいです。
・グレーカラーで汚れが目立ちにくいです。
【用途】
・土木建築業、運送業、倉庫業、引越業、農作業、園芸作業、一般作業、日曜大工。
【材質】
・綿・ポリエステル・その他(すべり止め/塩化ビニール)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980の型番1980のページです。
型番1980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

    スーパーフィットマン(10双組)

    スーパーフィットマン(10双組)

      すべり止め手袋らくって

      すべり止め手袋らくって

        布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

        布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

          カーポップ 女性用

          カーポップ 女性用

            布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

            布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

              滑り止め厚手手袋・1双

              滑り止め厚手手袋・1双

                のびのびキャラッテ

                のびのびキャラッテ

                  すべり止め手袋ペットハンズ

                  すべり止め手袋ペットハンズ

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

                      シリコンボツうす手タイプ 白粒

                      シリコンボツうす手タイプ 白粒

                        ゴムライナー女性用

                        ゴムライナー女性用

                          すべり止め手袋手護神

                          すべり止め手袋手護神

                            メーカー 富士手袋 富士手袋 福徳産業 布施商店 コクゴ 布施商店 コーコス信岡 福徳産業 勝星産業 布施商店 丸和ケミカル 勝星産業 勝星産業
                            通常価格 859円 1,506円 369円 268円 3,033円 268円 112円 252円 243円 248円 216円 204円 539円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   5日目   3日目   4日目   1日目   5日目   1日目   9日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め 天然ゴム - 軍手 - 軍手 すべり止め - - - すべり止め すべり止め -
                            サイズ フリー - フリー - - - - フリー フリー - - M -
                            グレー カラーアソート(黒、オレンジ、ブルー、赤、パープル) - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 800 460 - - - - - - - - - - -

                            助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました