(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,464円
税込単価
1,610円

やわらかく手にピッタリフィットして細かい作業がしやすい背抜きポリウレタン手袋。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    カラーアソート(黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー)
  • 質量(g):
    250
  • 内容量:
    1パック(10双:5色×各2)

Loading...

通気性がよく長時間作業でも疲れにくい柔らかなポリエステル手袋

手の平はポリウレタンコーティングですべり止め効果あり。 品質:手袋/ポリエステル、掌部/ウレタン樹脂

手の平はポリウレタンコーティングですべり止め効果あり。
品質:手袋/ポリエステル、掌部/ウレタン樹脂。

5色のカラーアソートでカラフルに使い分け(カラー:黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー)

5色のカラーアソートでカラフルに使い分け(カラー:黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー)。

開発秘話

 

昭和6年の創業以来、おかげさまで今日まで、作業用手袋をはじめ、作業用品全般の販売実績を着実に伸ばしてまいりました。
当初は手袋、靴下の製造販売のみでしたが、現在では輸入商社として独自のブランドを発表し、社会の変化、産業の変化に伴い、製品ニーズも多様化、細分化し、そこにプラスアルファが要求されるようになりました。そこで当社は、それらのニーズに応えるためにもオリジナル製品の開発に力を注ぎ、自社ブランドを生み出してまいりました。
これからも、より多くのユーザーのもとに届くように、社員一同励んでまいります。過酷な環境下でも効率よく安全に業務を行っていただけるよう開発・製造してまいります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5380-L

L
1パック(10双:5色×各2)

1個

1,464( 1,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

やわらかく手にピッタリフィットして細かい作業がしやすい背抜きポリウレタン手袋。
【特長】
・手の平部分もポリエステルを使用し、通気性がよく蒸れにくい。
・薄く柔らかでフィット感あり、長時間の作業でも疲れにくい。
・繊維ホコリや糸くずの出にくいポリエステルを使用。
・手の平ポリウレタンコーティングですべり止め効果あり。
【用途】
・精密機械や細かな部品を扱う作業に便利。
・検品作業や果樹採取など傷つきやすい素材を扱う場合などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380の型番5380-Lのページです。
型番5380-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

    PUプロパームBlack#20

    PUプロパームBlack#20

      透湿防水性手袋 テムレス 281

      透湿防水性手袋 テムレス 281

        PUロック・プラス10P

        PUロック・プラス10P

          ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

          ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

            スカイルーツ甲メリ

            スカイルーツ甲メリ

              ノンスリップライト

              ノンスリップライト

                ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                  ウレタンメガグローブ 10P

                  ウレタンメガグローブ 10P

                    作業手袋 ウレタンコーティング 10双入り NPU150B

                    作業手袋 ウレタンコーティング 10双入り NPU150B

                      PUロック・プラス

                      PUロック・プラス

                        スカイルーツ甲メリマジック

                        スカイルーツ甲メリマジック

                          ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

                          ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

                            メーカー 富士手袋 ホーケン ショーワグローブ コーコス信岡 富士手袋 ペンギンエース ペンギンエース ミドリ安全 富士手袋 ミドリ安全 コーコス信岡 ペンギンエース ミドリ安全
                            通常価格 1,464円 1,202円 908円 3,226円 1,359円 615円 1,068円 4,145円 869円 2,356円 325円 615円 728円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 使い捨て
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン
                            ゲージ 13 - - - 13 - - - - - - - -
                            カラーアソート(黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー) - - - ブラック - - - - - - - -
                            質量(g) 250 - - - 250 - - - - - - - -

                            ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 重い荷物は運べますか?
                            A
                            あまり適していません。多少グリップ力はありますが、重い荷物を運んだりする場合には天然ゴムコーティングをおすすめいたします。
                            Q ねじを締めたりする細かい作業に使えますか?
                            A
                            はい、指先がフィットするので、素手感覚で細かいものがつかめます。

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました