(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーフィットマン(10双組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーフィットマン(10双組)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,506円
税込単価
1,657円

すべりにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめる天然ゴム背抜き手袋。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    カラーアソート(黒、オレンジ、ブルー、赤、パープル)
  • 質量(g):
    460
  • 内容量:
    1パック(10双:5色×各2)

Loading...

スーパーフィットマン 10双組 No.9677の仕様

スーパーフィットマン オレンジ

スーパーフィットマン オレンジ

スーパーフィットマン 黒、ブルー、赤、パープル

スーパーフィットマン 黒、ブルー、赤、パープル

特長

  • クリンクル加工ゴムですべりにくく物をつかみやすい。
  • 柔らかく長時間の作業でも疲れにくい。
  • ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。
  • 品質:手袋/ポリエステル、掌/天然ゴム。
  • カラー:黒、オレンジ、ブルー、赤、パープル。
  • サイズ:M、L。
  • お得な10双入(5色×2組)。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9677-L

L
1パック(10双:5色×各2)

1個

1,506( 1,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

すべりにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめる天然ゴム背抜き手袋。
【特長】
・5色×2組(蛍光イエロー・レッド・ブラック・ブルー・オレンジ)。
・お得な10双入。
【用途】
・土木建築業、運送業、倉庫業、引越業、農作業、園芸作業、一般作業、日曜大工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーフィットマン(10双組)の型番9677-Lのページです。
型番9677-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーフィットマン(10双組)

スーパーフィットマン(10双組)

    助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

    助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

      つぶて指出し 5本

      つぶて指出し 5本

        布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

        布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

          IQグローブ5本出し

          IQグローブ5本出し

            福徳 日本一郎5双組

            福徳 日本一郎5双組

              布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

              布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

                手護神5双組

                手護神5双組

                  布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 ブルー

                  布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 ブルー

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                      アトム キープショート

                      アトム キープショート

                        キープロング

                        キープロング

                          すべり止め手袋IQグローブ

                          すべり止め手袋IQグローブ

                            メーカー 富士手袋 富士手袋 川西工業 布施商店 川西工業 福徳産業 布施商店 勝星産業 布施商店 布施商店 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業
                            通常価格 1,506円 859円 320円 268円 229円 864円 248円 426円 144円 268円 530円 331円 196円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   1日目   5日目   7日目   5日目   5日目   6日目   5日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め - - すべり止め - 軍手 軍手 - すべり止め
                            仕様 背抜き - - ボツ - - - ボツ - ボツ 指きり - -
                            ゲージ 13 - - - - - - 7 - - - 10 -
                            カラーアソート(黒、オレンジ、ブルー、赤、パープル) グレー - - - - - - - - - - -

                            スーパーフィットマン(10双組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クリンクル加工とは?
                            A
                            特殊しわ加工のこと。グリップ性能に優れています。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました