(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メジのヒビふさぎ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メジのヒビふさぎ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
939円
税込単価
1,033円

【特長】・タイルのメジ汚れや、欠け、ヒビ割れに。バス・トイレ・キッチンのタイル...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 品名:
    メジスティック/スポンジヘラ
  • JANコード:
    4936068060815
  • 内容量:
    1パック(80ml×1セット)

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF-01

1パック(80ml×1セット)

2個

939( 1,033円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイルのメジ汚れや、欠け、ヒビ割れに。バス・トイレ・キッチンのタイルのメジがよみがえる
・乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します
・防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます
・メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです
・タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マスキングを必要としません
・仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます
・防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます
・耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません
・乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃)
・施工後のヒビ割れ、はがれもありません
・においも少なく、安心して使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジのヒビふさぎの型番MF-01のページです。
型番MF-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メジのヒビふさぎ

メジのヒビふさぎ

    メジスティック

    メジスティック

      カラーパッチ転写タイプ

      カラーパッチ転写タイプ

        クロス専用のり CN-01

        クロス専用のり CN-01

          クロスの穴うめ材

          クロスの穴うめ材

            エポパッチ

            エポパッチ

              和室の穴うめ材

              和室の穴うめ材

                木部の穴うめ材

                木部の穴うめ材

                  ねじパテ・木部用 NG-02

                  ねじパテ・木部用 NG-02

                    クロス専用のりパッチ NP-01

                    クロス専用のりパッチ NP-01

                      すべロウ 敷居用

                      すべロウ 敷居用

                        クロスの落書きかくし

                        クロスの落書きかくし

                          かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

                          かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 939円 774円 445円 458円 301円 771円 301円 301円 508円 719円 588円 813円 378円
                            通常出荷日 9日目   2日目   2日目   3日目   2日目~   3日目~   2日目~   2日目   3日目   2日目   3日目   9日目   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            品名 メジスティック/スポンジヘラ メジのヒビふさぎ/スポンジヘラ/ふきとり用イレイザー - - - - - - - - - クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ -
                            JANコード 4936068060815 4936068007018 - 4936068403056 - - - - 4936068090843 4936068057013 4936068990327 4936068403322 4936068190215
                            内容量 1パック(80ml×1セット) 1パック(35g×1セット) 1パック(1セット) 1パック(30ml×1本) 1パック(20g×1本) - 1パック(14g×1本) 1パック(14g×1本) 1パック(10cc×1本) 1パック(2枚) 1パック(30g×1本) 1パック(×1セット) 1パック(20ml×1本)

                            メジのヒビふさぎのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました