(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスの洗剤ヤニ・手あか用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスの洗剤ヤニ・手あか用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,002円
税込単価
1,102円

クロスの手アカ、ヤニ汚れに!環境にも手肌にもやさしい植物抽出物配合。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • JANコード:
    4936068403032
  • 内容量:
    1本(200cc×1本)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シューッとひと吹き、クロスやキッチンまわりの汚れに。

  • 植物抽出物配合
  • サイズ:W84×L200×H40mm(1本)
  • 個装重量:255g(200cc)

使用方法・使用事例

クロスの洗剤ヤニ・手あか用 使用例

手あか汚れに/こびり付油汚れに

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-01

1本(200cc×1本)

4個

1,002( 1,102円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスの手アカ、ヤニ汚れに!環境にも手肌にもやさしい植物抽出物配合。
【特長】
・ヤニやベタつき汚れ、はさみに付いたネバつきを落す

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスの洗剤ヤニ・手あか用の型番CC-01のページです。
型番CC-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスの洗剤ヤニ・手あか用

クロスの洗剤ヤニ・手あか用

    鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

    鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

      お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

      お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

        落書き落とし剤 消すぞーくん

        落書き落とし剤 消すぞーくん

          480ml カーペット用クリーナー

          480ml カーペット用クリーナー

            イレーサーT 4Kg

            イレーサーT 4Kg

              液体洗浄剤(スキャット(R))

              液体洗浄剤(スキャット(R))

                カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

                カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

                  工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

                  工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

                    500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                    500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                      480mL エアコン消臭除菌剤

                      480mL エアコン消臭除菌剤

                        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                          環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン

                          環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン

                            メーカー 建築の友 ディバーシー ミラコン シントーファミリー エスコ 横浜油脂工業 アズワン ユシロ化学 コスモビューティ エスコ エスコ ディバーシー ABC商会
                            通常価格 1,002円 15,375円 597円 1,922円 2,250円 4,067円 3,603円 1,653円 10,358円 800円 1,619円 6,950円 1,688円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー - 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー
                            用途 住居用 - 住居用 その他 その他 - - - 機械、部品、設備、床用 その他 その他 その他 その他
                            JANコード 4936068403032 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(200cc×1本) - - - - - - - - - - - -

                            クロスの洗剤ヤニ・手あか用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました