(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスの落書きかくし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスの落書きかくし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
813円
税込単価
894円

落書きを消して、塗ってきっちりかくす!こすって消す+塗ってかくすの補修コンビ。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 品名:
    クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ
  • JANコード:
    4936068403322
  • 内容量:
    1パック(×1セット)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

汚れを溶かす成分配合の汚れ落とし専用消しゴム。細かい汚れを塗って隠す。

  • サイズ:W80×L200×H18mm(1セット)
  • 個装重量:57g
  • セット内容:クロス消しゴム(19g)、クロスの落書きかくし(10ml)、ハケ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-10

1パック(×1セット)

2個

813( 894円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落書きを消して、塗ってきっちりかくす!こすって消す+塗ってかくすの補修コンビ。
【特長】
・壁面の落書きや手アカ汚れ、黄ばみに
・クロスにできた汚れや落書きを消しゴムで消して、落書きかくしでかくす、簡単で便利なセットです
<消す・クロス消しゴム>
・メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で水性・油性を問わず汚れを包み込んで落とします
・水気を使わないドライクリーン法ですから、汚れがシミのように広がらず、きれいに消せます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれませんので[落書きかくし]を塗って隠して下さい
・柔らかくてちぎれにくい新しいタイプの消しゴムです
・クロスが破れにくいクロス専用消しゴムです
・いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます
<かくす・落書きかくし>
・施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れや落書きが浮き出てくることもありません
・水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスの落書きかくしの型番CT-10のページです。
型番CT-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスの落書きかくし

クロスの落書きかくし

    クロスタッチ

    クロスタッチ

      カラーパッチ転写タイプ

      カラーパッチ転写タイプ

        クロスの補修キット C-30

        クロスの補修キット C-30

          クロスパッチ転写タイプ

          クロスパッチ転写タイプ

            住まいのマニキュアミニ10色セット

            住まいのマニキュアミニ10色セット

              36gクロス消しゴム

              36gクロス消しゴム

                かくれん棒くつ用ブリスターパック単色

                かくれん棒くつ用ブリスターパック単色

                  クロス専用のり CN-01

                  クロス専用のり CN-01

                    耐水性壁紙のりキット TN-30

                    耐水性壁紙のりキット TN-30

                      住まいのマニキュアブリスターパック単色

                      住まいのマニキュアブリスターパック単色

                        かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

                        かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

                          キズ消しクレヨン3P

                          キズ消しクレヨン3P

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 エスコ 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 高森コーキ
                            通常価格 813円 526円 445円 953円 421円 1,815円 1,030円 310円 458円 1,093円 316円 1,815円 698円
                            通常出荷日 9日目   3日目   2日目   3日目   2日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤
                            品名 クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4936068403322 - - 4936068950949 - 4936068944306 - - 4936068403056 4936068030719 - 4936068000118 -
                            内容量 1パック(×1セット) 1パック(20ml×1本) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1cc×10本) - 1パック(6g×1本) 1パック(30ml×1本) 1パック(1セット) 1パック(1.5cc×1本) 1パック(1セット) -

                            クロスの落書きかくしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました