(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスタッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスタッチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
526円 ~ 557円
税込価格
579円 ~ 613円

クロスの汚れかくしや着色に最適!はけ付ボトルで作業が簡単!下写りしにくい!【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラーNo.品名個装重量(g)内容量(ml)サイズ(mm)
CT-011ホワイト4620W60×L200×H31
(1セット)
CT-022アイボリー
CT-033ベージュ
CT-044オフホワイト
CT-055ライトグレー
CT-066落書きかくし52
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品詳細
色詳細
JANコード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
-
4936068403254
46g
1パック(20ml×1本)

2個

553( 608円 )

3日目

アイボリー
-
-
4936068403261
46g
1パック(20ml×1本)

2個

526( 579円 )

3日目

その他
-
ベージュ
4936068403278
46g
1パック(20ml×1本)

2個

526( 579円 )

3日目

ホワイト
-
オフホワイト
4936068403285
46g
1パック(20ml×1本)

2個

553( 608円 )

3日目

グレー
-
ライトグレー
4936068403292
46g
1パック(20ml×1本)

2個

553( 608円 )

3日目

-
落書きかくし
-
4936068403339
52g
1パック(20ml×1本)

2個

557( 613円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスの汚れかくしや着色に最適!はけ付ボトルで作業が簡単!下写りしにくい!
【特長】
・クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。
・施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。
・水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
・クロスタッチ同士で調色することができます。
・別売の[クロスパッチ]の着色用としてもお使いください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスタッチ

クロスタッチ

    クロスの落書きかくし

    クロスの落書きかくし

      クロスの補修キット C-30

      クロスの補修キット C-30

        タイルの接着材

        タイルの接着材

          壁パテ 室内壁用

          壁パテ 室内壁用

            住まいのマニキュアミニ10色セット

            住まいのマニキュアミニ10色セット

              かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

              かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                かくれん棒ミニ10色セット AB-30

                かくれん棒ミニ10色セット AB-30

                  クロスパッチ転写タイプ

                  クロスパッチ転写タイプ

                    かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

                    かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

                      メジスティック

                      メジスティック

                        住まいのマニキュアブリスターパック単色

                        住まいのマニキュアブリスターパック単色

                          10色 住まいのマニキュア

                          10色 住まいのマニキュア

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 家庭化学 家庭化学 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 家庭化学 建築の友 建築の友 エスコ
                            通常価格 526円 813円 953円 623円 746円 1,815円 4,183円 1,535円 421円 870円 774円 316円 2,260円
                            通常出荷日 3日目   9日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   2日目~   2日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 -
                            内容量 1パック(20ml×1本) 1パック(×1セット) 1パック(1セット) - - 1パック(1cc×10本) 1パック(6g×16本) 1パック(3g×10本) 1パック(1セット) - 1パック(35g×1セット) 1パック(1.5cc×1本) -

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました