(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力シールはがし・ねばねばトリーナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力シールはがし・ねばねばトリーナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

気になるシールの跡!これさえあれば、一発解決!【特長】・素材を傷めず、すばやく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • JANコード:
    4936068060624
  • セット内容:
    強力シールはがし/取替ペンチップ/ヘラ
  • 内容量:
    1パック(40ml×1本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-01

1パック(40ml×1本)

2個

870( 957円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

気になるシールの跡!これさえあれば、一発解決!
【特長】
・素材を傷めず、すばやく浸透し、テープやシールをはがしやすくします
・素材にやさしく、手肌にも安心な水溶性タイプです
・素早く浸透し、シールをはがしやすくします
・いろいろな所に付着した粘着剤やのりをきれいに取去ります
・手軽に使用できるペンタイプです
・拭き取る必要がないので、手を汚さず簡単です
・鼻につくいやな刺激臭がないので安心(多少の臭いはあります)
・粘着剤を溶かさないので、広げずスッキリきれいに落とすことができます
・ペン先が削れても付属のペンチップと取替えて使えます
・付属のヘラで除去しやすくなります
<<はがせるもの・はがせないもの>>
<はがせるもの>
・値札・紙製シール、両面テープ、固まった粘着剤
<はがすのに時間がかかる>
・透明梱包テープ、フィルムステッカー・シール、クラフトテープ、カッティングシート、ビニールテープ、セロハンテープ、布ガムテープ、養生テープ
<はがせないもの>
・切手、水性のり
<<素材への影響>>
<影響がない(安心)>
・ガラス、金属、タイル、プラスチック、発砲スチロール、水性・油性塗装面、クロス・壁紙(布・紙以外)
<多少影響がある(注意)>
・印刷面、木部、石材、ゴム、紙
<影響がある(危険)>
・皮革、ワックス塗布面、車・バイクのボディ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力シールはがし・ねばねばトリーナの型番SH-01のページです。
型番SH-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力シールはがし・ねばねばトリーナ

強力シールはがし・ねばねばトリーナ

    食器のシールはがし

    食器のシールはがし

      はさみのクリーナー

      はさみのクリーナー

        トイレの洗浄 水あか取り MS-107

        トイレの洗浄 水あか取り MS-107

          KURE メディゾール(無香性) 200ML

          KURE メディゾール(無香性) 200ML

            すまいの汚れ落とし消しゴムタイプ・ホワイト&ブルー

            すまいの汚れ落とし消しゴムタイプ・ホワイト&ブルー

              クレポリメイト DX(クリーナー&保護つや出し剤)

              クレポリメイト DX(クリーナー&保護つや出し剤)

                カビのガード カビドメスプレー

                カビのガード カビドメスプレー

                  プラスチックみがき プラスクリーン

                  プラスチックみがき プラスクリーン

                    290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                    290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                      クレポリメイト(保護艶出し剤)

                      クレポリメイト(保護艶出し剤)

                        ペイント&コーティング リムバー PR200

                        ペイント&コーティング リムバー PR200

                          オーバークリーンS

                          オーバークリーンS

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 ミラコン 呉工業 建築の友 呉工業 アサヒペン ミラコン エスコ 呉工業 ドーイチ 横浜油脂工業
                            通常価格 870円 826円 826円 597円 540円 873円 700円 950円 579円 650円 614円 667円 9,928円
                            通常出荷日 9日目   4日目   2日目   3日目   1日目   3日目   1日目   7日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ クリーナー はく離剤 クリーナー 洗剤 - クリーナー クリーナー - 洗剤 クリーナー クリーナー はく離剤 洗剤
                            用途 住居用 ガラス用 住居用 住居用 - 住居用 その他 その他 住居用 その他 - 機械、部品、設備、床用 水回り用
                            JANコード 4936068060624 4936068060631 4936068060648 - - 4936068990914 - - - - - - -
                            セット内容 強力シールはがし/取替ペンチップ/ヘラ 食器のシールはがし/取替ペンチップ/ヘラ はさみのクリーナー/取替ペンチップ/ヘラ - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(40ml×1本) 1パック(40ml×1セット) 1パック(40ml×1セット) - - 1パック(44g×1セット) - - - - - - -

                            強力シールはがし・ねばねばトリーナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました