(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍵穴のクスリ II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KK-02
鍵穴のクスリ II カギアナノクスリ2

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円

鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部に渡り洗浄...

詳細情報を確認する

Loading...

KK-02

 

KK-03

商品情報を表示

KK-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KK-02

KK-02

4936068001221
1パック(17ml×1本)

4個

856( 942円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部に渡り洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
【特長】
・鍵穴や番号錠、椅子のキャスター部等の油分やホコリを嫌う所の汚れ、きしみや摩擦を改善し動きをスムーズにします。
・新配合の石油系揮発洗浄剤で、さらに洗浄力が強力になりました。
・シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつかないので鍵に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鍵穴のクスリ IIの型番KK-02のページです。
型番KK-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍵穴のクスリ II

鍵穴のクスリ II

    鍵穴のクスリ

    鍵穴のクスリ

      100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

      100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

        シリコーン潤滑剤

        シリコーン潤滑剤

          浸透潤滑剤 ML-11

          浸透潤滑剤 ML-11

            300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

            300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

              330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

              330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

                速乾潤滑スプレー220ML

                速乾潤滑スプレー220ML

                  ロックタイト すべり剤セット

                  ロックタイト すべり剤セット

                    420ml シリコンオイルスプレー

                    420ml シリコンオイルスプレー

                      300ml 油圧ジャッキ・オイル

                      300ml 油圧ジャッキ・オイル

                        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                          浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                          浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                            メーカー 建築の友 建築の友 エスコ コニシ ヘンケル エスコ エスコ 呉工業 ヘンケル エスコ エスコ DENSAN 住鉱潤滑剤
                            通常価格 856円 829円 2,860円 903円 664円 780円 940円 660円 523円 795円 660円 2,399円 986円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー 粉末 スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー

                            鍵穴のクスリ IIのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            事務所・玄関ドアに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/04
                            長年特に掃除をしなかったため鍵が回しにくくなっていましたが解消されました。またこちらのメーカーのカギアナクリーナーと一緒に使用すると効果は長続きします。お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所や倉庫の引戸の鍵に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/04
                            前回、鍵穴のクスリを試して効果バツグンだったので、今回は鍵穴のクスリIIを購入しました。鍵穴のクスリに石油系揮発洗浄剤が新配合されていて、内部の汚れ等の洗浄力が向上している様です。鍵穴のクスリとの同条件での比較テストが出来ないので、違いを明確に説明する事は出来ませんが、施錠/解錠が困難で少しコツが必要だった鍵も驚くほどスムーズになりました。会社に常備しておくと大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            2,179円

                            ( 2,397円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            49360680013131パック(200ml×1本)

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました