(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消える墨汁「ラインオフ」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消える墨汁「ラインオフ」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
917円
税込単価
1,009円

空気や湿気、水で消える墨汁。施工上消えてほしい墨に効果的【特長】・空気や湿気、...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • JANコード:
    4936068963079
  • 内容量:
    1パック(50cc×1パック)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LO-00

1パック(50cc×1パック)

2個

917( 1,009円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気や湿気、水で消える墨汁。施工上消えてほしい墨に効果的
【特長】
・空気や湿気、又は水で消えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消える墨汁「ラインオフ」の型番LO-00のページです。
型番LO-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消える墨汁「ラインオフ」

消える墨汁「ラインオフ」

    文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

    文字書き用スプレー 300ml 266562~266593

      300ml 文字書き用スプレー

      300ml 文字書き用スプレー

        ビニール手袋

        ビニール手袋

          水性シリコンカラースプレー

          水性シリコンカラースプレー

            防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

            防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

              ラッカースプレーSL

              ラッカースプレーSL

                ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

                ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

                  300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                  300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                    防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                    防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                      線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

                      線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

                        スーパー油性エポキシさび止めスプレー

                        スーパー油性エポキシさび止めスプレー

                          シャーシークリアー NX16

                          シャーシークリアー NX16

                            メーカー 建築の友 サンデーペイント エスコ ハンディ・クラウン カンペハピオ 呉工業 サンデーペイント ソフト99コーポレーション エスコ 呉工業 サンデーペイント サンデーペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 917円 873円 939円 183円 1,412円 634円 479円 1,110円 695円 634円 1,526円 2,102円 705円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品用途 その他 その他 ラッカースプレー - カラースプレー シャーシースプレー ラッカー その他 ラッカースプレー カラースプレー 路面用 サビ止め塗料 その他
                            ブラック - - - - ブラック - イエロー - 透明 - - -
                            商品タイプ その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 - 油性 - 水性 - - - - - 油性 油性 -
                            JANコード 4936068963079 - - - - - - - - - - - -

                            消える墨汁「ラインオフ」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました