(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじパテ・木部用 NG-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじパテ・木部用 NG-02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円

木製の家具や壁にねじが効くパテ!ねじパテ・木部用。【特長】・石膏ボードや木部の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • JANコード:
    4936068090843
  • セット内容:
    10cc×1本
  • 内容量:
    1パック(10cc×1本)

Loading...

ねじパテ・木部用の詳細

ねじパテ・木部用 NG-02:関連画像

ねじパテ・木部用 イメージ

製品仕様

  • 品番:NG-02
  • サイズ:W80×L200×H27mm(1セット)
  • 個装重量:36g
  • セット内容:10cc×1本
  • 施工量:約10ヶ所(穴直径6mm×深さ15mm)

注意・禁止事項

  • ※ 木部専用です。ただし、天井面や木部以外には使用できません。
  • ※ 屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
  • ※ 本品のみの使用で取り付け物の荷重を保障できるものではありません。お客様のご使用環境に合わせて十分安全を確認してください。
  • ※ 乾燥すると40%程度体積が減少(へこみ)します。ねじ穴等を埋めるためだけには別売の「木部の穴うめ材」をご利用ください。
  • ※ 使用後はノズルの口をきれいに拭いてボトルの空気を押し出してからキャップをしてください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
  • ※ はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かない所で保管してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NG-02

1パック(10cc×1本)

2個

508( 559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木製の家具や壁にねじが効くパテ!ねじパテ・木部用。
【特長】
・石膏ボードや木部のぐらぐらのネジ穴に注入するだけで、ねじがしっかりとまります
・木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴を埋めた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用可能(直径6mmの穴まで)
・ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用可能(16kg以下)
・使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)
※対象物や条件、状況により上記強度は得られません
・施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削が可能
【用途】
・ねじ穴補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじパテ・木部用 NG-02の型番NG-02のページです。
型番NG-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじパテ・木部用 NG-02

ねじパテ・木部用 NG-02

    ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

    ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

      クロス専用のりパッチ NP-01

      クロス専用のりパッチ NP-01

        エポパッチ

        エポパッチ

          ミニエポ

          ミニエポ

            せんい壁・砂壁おさえスプレー

            せんい壁・砂壁おさえスプレー

              すべロウ 家具用

              すべロウ 家具用

                クロス専用のり CN-01

                クロス専用のり CN-01

                  かくれん棒ブリスターパック単色

                  かくれん棒ブリスターパック単色

                    クロスの穴うめ材

                    クロスの穴うめ材

                      カラーパッチ転写タイプ

                      カラーパッチ転写タイプ

                        クロスのすきまシール

                        クロスのすきまシール

                          クロスパッチ転写タイプ

                          クロスパッチ転写タイプ

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 アサヒペン 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 508円 508円 719円 771円 432円 1,112円 762円 458円 278円 301円 445円 360円 421円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   3日目~   2日目~   9日目   9日目   3日目   3日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~  
                            商品種類 その他 その他 建築・内装用補修剤 - - その他 その他 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            JANコード 4936068090843 4936068090836 4936068057013 - - - 4936068080714 4936068403056 - - - - -
                            セット内容 10cc×1本 10cc×1本 2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm) エポキシパテ(約9cm)/グラスファイバーネット/透明シート/手あれ防止用手袋 エポキシパテ(約1.5cm×2個)/手あれ防止用手袋 - - - - - - - -
                            内容量 1パック(10cc×1本) 1パック(1本) 1パック(2枚) - - - 1パック(45g×1本) 1パック(30ml×1本) 1パック(6g×1本) 1パック(20g×1本) 1パック(1セット) 1パック(10ml×1本) 1パック(1セット)

                            ねじパテ・木部用 NG-02のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            木部のネジ穴補修
                            評価 3.0満足度:3.02017/12/19
                            表面の化粧板が浮き上がっている場合はそれを取り除かないと効果がないみたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用できますか
                            A
                            使用できません。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました