(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円

石膏ボードや木部のぐらぐらのネジ穴に注入するだけで、ねじがしっかりとまります!...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • JANコード:
    4936068090836
  • セット内容:
    10cc×1本
  • 内容量:
    1パック(1本)

Loading...

ねじパテ・石膏ボードの壁用NG-01の詳細

ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01:関連画像

ねじパテ・石膏ボードの壁用NG-01のイメージ

製品仕様

  • 品番:NG-01
  • サイズ:W80×L200×H27mm(1セット)
  • 個装重量:36g
  • セット内容:10cc×1本
  • 施工量:約10ヶ所(穴直径6mm×深さ15mm)

注意・禁止事項

  • 石膏ボードの壁面専用です。天井面や石膏ボード以外には使用できません。
  • 屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
  • 本品のみの使用で取り付け物の荷重を保障できるものではありません。お客様のご使用環境に合わせて十分安全を確認してください。
  • ねじを強い力で締込むと、ねじパテが抜け落ちますのでゆっくり締込んでください。
  • 乾燥すると40%程度体積が減少(へこみ)します。ねじ穴等を埋めるためだけには別売の「クロスの穴うめ材スーパー」をご利用ください。
  • 使用後はノズルの口をきれいに拭いてボトルの空気を押し出してからキャップをしてください。
  • 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
  • はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
  • 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • 幼児の手の届かない所で保管してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NG-01

1パック(1本)

2個

508( 559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石膏ボードや木部のぐらぐらのネジ穴に注入するだけで、ねじがしっかりとまります!
【特長】
・石膏ボードの壁にできた直径6mmまでの穴を埋めた後、再度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用可能
・石膏ボードの壁に、ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができる(4kg以下)
・使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf・石膏ボードの厚みは12.5mm)
※対象物や条件、状況により上記強度は得られません
・施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削が可能
【用途】
・ねじ穴補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01の型番NG-01のページです。
型番NG-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

    ねじパテ・木部用 NG-02

    ねじパテ・木部用 NG-02

      70g 木工パテ

      70g 木工パテ

        リペアースティック(ステンレス)

        リペアースティック(ステンレス)

          アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L

          アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L

            56g リペアースティック(木材)

            56g リペアースティック(木材)

              LOCTITE タイル接着材

              LOCTITE タイル接着材

                リペアースティック(鉄)

                リペアースティック(鉄)

                  カベ・穴うめ補修材 ミラコン

                  カベ・穴うめ補修材 ミラコン

                    ミニエポ

                    ミニエポ

                      セメントスプレー定着液 MR-007

                      セメントスプレー定着液 MR-007

                        油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

                        油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

                          木部の穴うめ材3色セット

                          木部の穴うめ材3色セット

                            メーカー 建築の友 建築の友 エスコ エスコ アサヒペン エスコ ヘンケル エスコ ミラコン 建築の友 ミラコン 家庭化学 建築の友
                            通常価格 508円 508円 430円 2,650円 3,015円 1,850円 1,056円 1,850円 596円 432円 1,059円 839円 691円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目   3日目   2日目  
                            商品種類 その他 その他 - - - - 建築・内装用補修剤 金属用補修剤 建築・内装用補修剤 - コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            JANコード 4936068090836 4936068090843 - - - - - - - - - - 4936068979032
                            セット内容 10cc×1本 10cc×1本 - - - - - - - エポキシパテ(約1.5cm×2個)/手あれ防止用手袋 - - カラー/白木色、オーク、アンバー
                            内容量 1パック(1本) 1パック(10cc×1本) - - - - - - - - - - 1パック(7g×1セット)

                            ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用できますか
                            A
                            使用できません。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました