(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住まいのマニキュアミニ10色セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住まいのマニキュアミニ10色セット【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,815円
税込単価
1,997円

フローリングや木製品の補修に最適!住まいのマニキュアミニ10色セット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色詳細:
    ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マホガニー
  • JANコード:
    4936068944306
  • 内容量:
    1パック(1cc×10本)

Loading...

住まいのマニキュアミニ10色セットの詳細

住まいのマニキュアミニ10色セット:関連画像

住まいのマニキュアミニ10色セット イメージ

製品仕様

  • サイズ:W140×L150×H15mm(1セット)
  • 個装重量:126g(1本1cc)
  • セット内容:10本、カラー/ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マホガニー

注意・禁止事項

  • ※ 必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行って下さい。(キズにしみ込んだ後の色はぬけません)
  • ※ しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
  • ※ 対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
  • ※ 使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管して下さい。
  • ※ 幼児の手の届かない所で保管して下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-30

1パック(1cc×10本)

1パック

10個入り

1,815( 1,997円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フローリングや木製品の補修に最適!
住まいのマニキュアミニ10色セット。
【特長】
・木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適
・筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修が可能
・床暖房のフローリングにも使用可能
【用途】
・木製品、フローリングの補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住まいのマニキュアミニ10色セットの型番MB-30のページです。
型番MB-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住まいのマニキュアミニ10色セット

住まいのマニキュアミニ10色セット

    クロスパッチ大穴用(細目・荒目)

    クロスパッチ大穴用(細目・荒目)

      クロスの補修キット C-30

      クロスの補修キット C-30

        かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

        かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

          かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

          かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

            クロスの穴うめ材3色セット

            クロスの穴うめ材3色セット

              かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

              かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

                セメダイン かべパテ 300g HC-121

                セメダイン かべパテ 300g HC-121

                  1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                  1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                    業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

                    業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g

                      油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

                      油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

                        かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                        かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                          木部の穴うめ材3色セット

                          木部の穴うめ材3色セット

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 セメダイン エスコ アルテコ 家庭化学 建築の友 建築の友
                            通常価格 1,815円 865円 953円 4,178円 1,815円 665円 1,467円 503円 1,660円 699円 839円 869円 691円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   9日目   2日目   2日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤
                            色詳細 ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マホガニー - - - - - ライトオーク、ダークブラウン、ブラウン、ナチュラル - - - - ダークオーク、ライトオーク、ブラック、マホガニー -
                            JANコード 4936068944306 - 4936068950949 4936068021113 4936068000118 4936068979018 4936068944108 - - - - 4936068971111 4936068979032
                            内容量 1パック(1cc×10本) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(7g×1セット) 1パック(1セット) - - - - 1パック(1セット) 1パック(7g×1セット)

                            住まいのマニキュアミニ10色セットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木製品の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            木製品のちょっとした傷をリペアした後の最終の木目書きに使用しました。
                            ペン先が筆でない木目書きペンでは細いラインや溝には着色し難いですが、
                            こちらは細筆なのでライン書きや細かい傷等にもスムーズに着色でき、
                            色合わせも10色ありますと大変使い勝手も良く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できます。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました