(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住まいのマニキュアブリスターパック単色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住まいのマニキュアブリスターパック単色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
316円 ~ 349円
税込価格
348円 ~ 384円

フローリングや木製品の補修に最適!スリキズにワンタッチ補修!筆ペン仕様で簡単!...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

住まいのマニキュアブリスターパック単色の詳細

住まいのマニキュアブリスターパック単色:関連画像

住まいのマニキュアブリスターパック単色 イメージ

製品仕様

  • 品番:MB-01、MB-02、MB-03、MB-04、MB-05、MB-06、MB-07、MB-08、MB-09、MB-10、MB-11、MB-12、MB-13、MB-14、MB-15、MB-16、MB-17、MB-18、MB-19、MB-20
  • サイズ:W45×L170×H12mm(1パック)
  • 個装重量:12g(1本1.5cc)

住まいのマニキュアブリスターパック単色のカラー

  • MB-01:ダークオーク
  • MB-02:ライトオーク
  • MB-03:ダークオリーブオーク
  • MB-04:パステルグレーオーク
  • MB-05:ミディアムブラウンオーク
  • MB-06:ウッディナチュラル
  • MB-07:ナッツブラウン
  • MB-08:ダークブラウン
  • MB-09:ダークブロンズ
  • MB-10:ブラウン
  • MB-11:ライトグレー
  • MB-12:クリヤー
  • MB-13:グレー
  • MB-14:ダークグレー
  • MB-15:ブラック
  • MB-16:ワインカラー
  • MB-17:マホガニー
  • MB-18:こげ茶
  • MB-19:茶
  • MB-20:うす茶

注意・禁止事項

  • ※ 必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行ってください。(キズにしみ込んだ後の色はぬけません)
  • ※ しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
  • ※ 対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
  • ※ 使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かない所で保管してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ダークオーク
4936068944412
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

その他
ライトオーク
4936068944429
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

その他
ダークオリーブオーク
4936068944436
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

グレー
パステルグレーオーク
4936068944443
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

その他
ミディアムブラウンオーク
4936068944450
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

その他
ウッディナチュラル
4936068944467
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

その他
ナッツブラウン
4936068944474
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

その他
ダークブラウン
4936068944481
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

その他
ダークブロンズ
4936068944498
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

その他
ブラウン
4936068944504
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

グレー
ライトグレー
4936068944511
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

クリア
クリヤー
4936068944528
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

グレー
-
4936068944535
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

グレー
ダークグレー
4936068944542
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

ブラック
4936068944559
1パック(1.5cc×1本)

2個

349( 384円 )

3日目

その他
ワインカラー
4936068944566
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

その他
マホガニー
4936068944573
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

その他
こげ茶
4936068944580
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

その他
4936068944597
1パック(1.5cc×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

その他
うす茶
4936068944603
1パック(1.5cc×1本)

2個

316( 348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フローリングや木製品の補修に最適!スリキズにワンタッチ補修!筆ペン仕様で簡単!
【特長】
・木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK!
・筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。
・床暖房のフローリングにも使用できます。
・全20色。
【用途】
・木製品、フローリングの補修。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住まいのマニキュアブリスターパック単色

住まいのマニキュアブリスターパック単色

    住まいのマニキュアミニ10色セット

    住まいのマニキュアミニ10色セット

      10色 住まいのマニキュア

      10色 住まいのマニキュア

        かくれん棒ブリスターパック単色

        かくれん棒ブリスターパック単色

          家具職人 つや有り 20ml マニキュアタイプ

          家具職人 つや有り 20ml マニキュアタイプ

            カベ紙のちょっとめくれ補修のり

            カベ紙のちょっとめくれ補修のり

              かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

              かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                クロスタッチ

                クロスタッチ

                  せんい壁砂壁穴うめパテ

                  せんい壁砂壁穴うめパテ

                    壁パテ 室内壁用

                    壁パテ 室内壁用

                      キズ職人 クレヨンタイプ

                      キズ職人 クレヨンタイプ

                        カラーパテ

                        カラーパテ

                          かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                          かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                            メーカー 建築の友 建築の友 エスコ 建築の友 ハウスボックス アサヒペン 建築の友 建築の友 アサヒペン 家庭化学 ハウスボックス ハウスボックス 建築の友
                            通常価格 316円 1,815円 2,260円 278円 650円 370円 4,183円 526円 970円 746円 176円 699円 869円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   9日目   2日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 その他 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤
                            内容量 1パック(1.5cc×1本) 1パック(1cc×10本) - 1パック(6g×1本) - - 1パック(6g×16本) 1パック(20ml×1本) - - - - 1パック(1セット)

                            住まいのマニキュアブリスターパック単色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できます。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました