(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスのすきまシール

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスのすきまシール (型番リスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360円 ~ 379円
税込価格
396円 ~ 417円

クロスや壁にできたすきまをワンタッチで補修。仕上がりキレイなクロスのすきまシー...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クロスのすきまシールの詳細

クロスのすきまシール:関連画像

クロスのすきまシール イメージ

  • 熱膨張剤配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発砲)
  • 水性で火気及び毒性の心配はありません。

製品仕様

  • 品番:ホワイト/CS-01、アイボリー/CS-02、ベージュ/CS-03、オフホワイト/CS-04、ライトグレー/CS-05
  • サイズ:W80×L200×H18mm(1パック)
  • 個装重量:28g(10ml)

注意・禁止事項

  • ※ 完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、埋めた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意してください。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ 発泡後はもとの色より薄くなります。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
ホワイト
4936068403124
1パック(10ml×1本)

2個

379( 417円 )

2日目

アイボリー
アイボリー
4936068403131
1パック(10ml×1本)

2個

360( 396円 )

9日目

その他
ベージュ
4936068403148
1パック(10ml×1本)

2個

360( 396円 )

9日目

ホワイト
オフホワイト
4936068403155
1パック(10ml×1本)

2個

379( 417円 )

2日目

グレー
ライトグレー
4936068403162
1パック(10ml×1本)

2個

379( 417円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスや壁にできたすきまをワンタッチで補修。
仕上がりキレイなクロスのすきまシール。
【特長】
・つなぎ目のすきまに入り込みやすい液状タイプ
・熱膨張剤配合:施工乾燥後ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生
・施工後の塗装も可能(24時間以降)
・施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりはきれいなツヤ消し
・クロスに合わせて選べる5色

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスのすきまシール

クロスのすきまシール

    クロスの穴うめ材スーパー

    クロスの穴うめ材スーパー

      エポパッチ

      エポパッチ

        クロスタッチ

        クロスタッチ

          クロス専用のりパッチ NP-01

          クロス専用のりパッチ NP-01

            クロスの穴うめ材

            クロスの穴うめ材

              クロス補修ツール CH-01

              クロス補修ツール CH-01

                キズ職人 クレヨンタイプ

                キズ職人 クレヨンタイプ

                  クロスの落書きかくし

                  クロスの落書きかくし

                    クロス専用のり CN-01

                    クロス専用のり CN-01

                      クロスの型どりキット

                      クロスの型どりキット

                        ねじパテ・木部用 NG-02

                        ねじパテ・木部用 NG-02

                          カラーパッチ転写タイプ

                          カラーパッチ転写タイプ

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 360円 360円 771円 526円 719円 301円 435円 176円 813円 458円 839円 508円 445円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目~   3日目   2日目   2日目~   2日目   3日目   9日目   3日目   9日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 簡易補修剤
                            内容量 1パック(10ml×1本) 1パック(10ml×1本) - 1パック(20ml×1本) 1パック(2枚) 1パック(20g×1本) 1パック(1セット) - 1パック(×1セット) 1パック(30ml×1本) 1パック(1セット) 1パック(10cc×1本) 1パック(1セット)

                            クロスのすきまシールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴もうめれますか。
                            A
                            うめることはできますが、目減りしますのでクロスの穴うめ材スーパーをお使い下さい。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト