(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木部の穴うめ材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-01
木部の穴うめ材 モクブノアナウメザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

木部のピン穴、すきま補修に!ピン穴、すきまに注入するだけ簡単。仕上がりキレイな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

木部の穴うめ材の詳細

木部の穴うめ材:関連画像

木部の穴うめ材 イメージ

製品仕様

  • 品番:白木色/M-01、オーク/M-02、アンバー/M-03
  • サイズ:W80×L180×H18mm(1パック)
  • 個装重量:34g(1本14g)

注意・禁止事項

  • ※ 完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意してください。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ 発泡後はもとの色より薄くなります。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。
 
商品情報を表示

M-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-01

白木色
4936068960917
1パック(14g×1本)

2個

301( 331円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木部のピン穴、すきま補修に!
ピン穴、すきまに注入するだけ簡単。
仕上がりキレイな木部の穴うめ材。
【特長】
・化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修
・穴やすきまにうめるだけの簡単補修
・水性で火気及び毒性の心配なし
・施工後の塗装も可能(26時間以降)
【用途】
・木製品の補修

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木部の穴うめ材の型番M-01のページです。
型番M-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木部の穴うめ材

木部の穴うめ材

    和室の穴うめ材

    和室の穴うめ材

      クロスの穴うめ材

      クロスの穴うめ材

        かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

        かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

          クロスの穴うめ材スーパー

          クロスの穴うめ材スーパー

            メジスティック

            メジスティック

              クロス専用のり CN-01

              クロス専用のり CN-01

                クロス職人 ローラー

                クロス職人 ローラー

                  クロス職人 つや消し 20ml マニキュアタイプ

                  クロス職人 つや消し 20ml マニキュアタイプ

                    クロスの落書きかくし

                    クロスの落書きかくし

                      すべロウ 敷居用

                      すべロウ 敷居用

                        かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                        かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                          すべロウ 家具用

                          すべロウ 家具用

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 301円 301円 301円 378円 360円 774円 458円 673円 650円 813円 588円 316円 762円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   9日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目~   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 その他
                            その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(14g×1本) 1パック(14g×1本) 1パック(20g×1本) 1パック(20ml×1本) 1パック(10ml×1本) 1パック(35g×1セット) 1パック(30ml×1本) - - 1パック(×1セット) 1パック(30g×1本) 1パック(6g×1本) 1パック(45g×1本)

                            木部の穴うめ材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴をうめた後、ねじをたてることができますか
                            A
                            できません。ねじパテ・木部用またはねじ穴ロックをお使い下さい

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-02
                            M-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            301円

                            ( 331円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            オーク4936068960924-

                            317円

                            ( 349円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            アンバー4936068960931-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました